Alterar idioma :

Movimento de enrolamento clássico usando o exemplo de uma cadeia de energia suspensa
Movimentos rotativos simples e lentos de até 225° não requerem uma cadeia de energia personalizada. O movimento é liberado com o enrolamento da cadeia de energia. Esses movimentos podem ser realizados com cadeias de energia normais e de movimento linear do catálogo. Não é necessário um raio de curvatura inverso. Portanto, essa variante também é a maneira mais econômica de realizar o movimento rotativo.
Áreas típicas de aplicação: Engenharia mecânica e de instalações em geral, sistemas de produção, manuseio de materiais, máquinas-ferramentas
Recomendações de produtos
Descubra o mundo do fornecimento de energia rotativa da igus® para transportar com segurança energia, dados, líquidos e ar em ângulos de rotação de até 7.000 graus.
Graças à sua modularidade, versatilidade e alta estabilidade, a ampla seleção de diferentes cadeias de energia oferece inúmeras soluções para muitas aplicações.

Dez dicas valiosas para a guia correta dos módulos de circuito se você quiser projetá-los por conta própria. Evite erros que podem prejudicar a vida útil de seu sistema ou até mesmo levar a falhas.
Do conteúdo:
- Planejamento correto das calhas-guia
- Dicas para o roteamento de cabos
- Limitação do ângulo máximo de rotação
- Geração de dados CAD para canais e módulos inteiros
Faça agora o download gratuito de 10 dicas. Também estamos disponíveis para ajudá-lo e aconselhá-lo pessoalmente a qualquer momento.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h