Tubos eletrônicos RX - inovadores e extremamente resistentes a ondas

Esteira tubo RX
  • Pode ser aberto ao longo do raio externo
  • O contorno externo curvo e suave evita o depósito de cavacos
  • Lábios de vedação moldados "" em toda a volta
  • Sem aberturas, lacunas ou rebaixos
  • A série RX40 é testada para IP40 (TÜV Saarland)
  • Separação interna e bandeja de suporte disponíveis
  • Conexão oculta por parafuso/furo e stop-dog
  • "Raio de curvatura invertido" versão disponível com raio de curvatura em ambos os lados
  • Máquinas-ferramenta
  • Todas as aplicações na área direta de cavacos
  • Aplicações expostas a poeira e sujeira
  • Engenharia mecânica em geral

linha de produtos RX e-tubes

Esteira tubo RX32

RX32

Ir para o RX30
Tubo de energia RX40

RX40

Sobre o RX40
tubo de energia RXx48

RX48

Sobre o RX48
Tubo de energia RX56

RX56

Sobre o RX56

Linha de produtos RX e-tubes Alta temperatura

Esteira tubo RX

Variante HT

Variante de alta temperatura do tubo eletrônico RX

Guia de seleção de correntes eletrônicas®

Instruções de montagem

Configurar a separação interior

Esteira tubo RX
Esteira tubo RX
Gráfico RX40
Gráfico RX40
Gráfico 2 do RX40
Gráfico 2 do RX40

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: