Arranjo vertical

esteiras porta cabos
Em um arranjo de pé, a esteira porta cabos se move verticalmente. O arco do U está acima dos dois pontos de suspensão fixos. A esteira assume uma forma de U invertida entre as duas extremidades fixas. A física da configuração determina que ela pode suportar apenas percursos curtos.
 
Detalhes técnicos: 
Altura máxima do curso - sem suporte≈ 4m
Altura máxima do curso - com suporte dos
primeiros elos da esteira porta cabos
≈ 6m
Altura máxima do curso - com suporte total≈ 20m
Velocidade v máx.
(dependendo da altura do curso e do peso de preenchimento)
20m/s
Aceleração máxima
(dependendo da altura do curso e do peso de preenchimento)
50m/s

O que você deve prestar atenção em aplicações permanentes com esteiras porta cabos

Suporte de montagem

Suportes de montagem

Os suportes de montagem devem ser fixados de forma que a esteira porta cabos seja rígida e não possa se curvar para fora. Nossa linha de produtos oferece suportes de montagem de travamento ou de travamento unilateral para quase todos os tipos. Os suportes de montagem KMA de travamento são altamente recomendados porque podem ser fixados nivelados à máquina.
Cabos e mangueiras

Cabos e mangueiras

Cabos e mangueiras devem ser colocados na esteira porta cabos de forma que possam se mover livremente e suportar seu próprio peso. Para uma orientação precisa do cabo e da mangueira, é altamente recomendável elementos de separação interna. Os cabos devem ter alívio de tensão nas duas extremidades.
Suporte

Suporte

Em geral, o sistema de fornecimento de energia deve ser fornecido com um suporte externo nas extremidades fixas e móveis.Para alturas de esteira porta cabos mais altas, geralmente é recomendado que pelo menos os três primeiros elos no raio externo sejam suportados. Para alturas máximas e pesos de preenchimento, a distância completa geralmente deve ser suportada.

Exemplos reais



Séries preferidas para aplicações retas, verticais


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h