Alterar idioma :

As esteiras porta cabos da série E2.1 são caracterizadas por uma longa vida útil, operação particularmente silenciosa e fácil preenchimento e montagem: Você pode escolher a melhor esteira porta cabos ou esteira tubo para uma condução segura e confiável dos cabos entre mais de 850 variantes diferentes - também como um sistema composto por esteira, cabos e conectores.

Altura interna hi: 21 mm
largura interna Bi: 50 - 68 mm
Raio de curvatura R: 35 - 180 mm
Comprimento sem suporte: ≤ 1,75 m

Altura interna hi: 26 mm
Largura interna Bi: 25 - 125 mm
Raio de curvatura R: 48 - 250 mm
Comprimento sem suporte: ≤ 2,25 m

Altura interna hi: 38 mm
Largura interna Bi: 50 - 175 mm
Raio de curvatura R: 63 - 250 mm
Comprimento sem suporte: ≤ 2,75 m

Altura interna hi: 48 mm
Largura interna Bi: 50 - 250 mm
Raio de curvatura R: 75 - 300 mm
Comprimento sem suporte: ≤ 3,00m

Altura interna hi: 21 mm
Largura interna Bi: 50 - 68 mm
Raio de curvatura R: 35 - 180 mm
Comprimento sem suporte: ≤ 1,75 m

Altura interna hi: 26 mm
Largura interna Bi: 25 - 125 mm
Raio de curvatura R: 48 - 250 mm
comprimento sem suporte: ≤ 2,25 m

Altura interna hi: 38 mm
Largura interna Bi: 50 - 175 mm
Raio de curvatura R: 63 - 250 mm
Comprimento sem suporte: ≤ 2,75 m

Altura interna hi: 48 mm
Largura interna Bi: 50 - 250 mm
Raio de curvatura R: 75 - 300 mm
comprimento sem suporte: ≤ 3,00m

Altura interna hi: 21 mm
Largura interna Bi: 25 - 68 mm
Raio de curvatura R: 35 - 180 mm
Comprimento sem suporte: ≤ 1,75 m


Terminais de fixação, clipe amortecedor, barras transversais
Descubra agora!
Simplesmente estacionar uma bicicleta elétrica cara na cidade? Muitos proprietários acham isso muito complicado. A empresa francesa Seraap está construindo um novo tipo de garagem para eles, na qual muitas bicicletas podem ser armazenadas lado a lado e umas sobre as outras em uma prateleira em um espaço relativamente pequeno. Os cabos de energia e de dados da unidade de controle estão alojados de forma segura em um e-chain® da série E2.48 (E2.48.100.200).

Você está interessado na série E2.1, mas gostaria de segurá-la em suas mãos para tomar uma decisão final e obter a melhor impressão possível?
Então, você pode solicitar o banderole gratuito da E2.1 conosco.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h