Alterar idioma :
Energia guiada com segurança em e-chains leves e robustas
A montagem final é onde os toques finais são aplicados à cadeia de produção. Entretanto, a demanda por processos sem problemas não é menos rigorosa aqui do que no início da produção. Os manipuladores, que geralmente apoiam as pessoas durante esse estágio da produção, devem ser fáceis de movimentar. Nesse caso, as correntes de energia feitas de plástico, leves, mas robustas, são ideais. Com rolos de apoio, até mesmo longas distâncias podem ser percorridas de forma estável e confiável.
Além do acionamento e da corrente de rolamento, o perfil deslizante é um elemento indispensável do transportador de corrente. A barra deslizante carrega as cargas aplicadas e permite um acionamento contínuo graças ao seu baixo coeficiente de atrito.
Nossas barras deslizantes feitas de barras de iglidur são projetadas para as altas cargas impostas pelas carrocerias dos carros. E, é claro, você também se beneficia de nossas vantagens típicas: todos os nossos produtos não precisam de manutenção e têm baixo coeficiente de atrito.


Nosso serviço começa antes mesmo da instalação:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h