Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Protegida contra corrosão e desgaste
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Desenvolvidos especificamente para a aplicação com buchas iglidur® de operação a seco
  • Alta proteção contra corrosão e maior vida útil
Reduzir custos

Reduzir custos

  • O tratamento de superfície econômico permite o uso de aços de eixo econômicos
  • Uma superfície especialmente otimizada para alto desempenho de operação e durabilidade prolonga a vida útil e, portanto, economiza custos
Comprovado

Comprovado

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Taxas de desgaste GKF
  • Comparação de desgaste: abrasão após 200.000 ciclos com diferentes buchas iglidur® em eixos de teste com cromo duro, GKF e  superfície galvanizada p = 30N / mm²; v = 0,01m / s, movimento giratório.  
A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos. Saiba mais sobre o tópico.

Ideal para buchas autolubrificantes - eixos iglidur® GKF

Os eixos iglidur® GKF são perfeitamente otimizados para uso em combinação com buchas autolubrificantes de operação a seco e aumentam a vida útil de seus locais de bucha. Como alternativa aos eixos galvanizados ou cromados, os eixos GKF oferecem uma superfície de eixo nitrificada a gás otimizada e uma proteção especial contra corrosão e desgaste. Eles foram desenvolvidos especialmente para uso em máquinas agrícolas e florestais, bem como em máquinas de construção e veículos utilitários. 
As vantagens dos eixos iglidur® GKF
  • Desgaste 3 vezes menor em comparação com superfícies galvanizadas e cromadas
  • O endurecimento da superfície e a proteção contra corrosão são produzidos no mesmo processo
  • A proteção contra corrosão reduz o risco de falha e desgaste
  • Soldável sem usinagem adicional
  • Coeficiente de desgaste melhorado em comparação com os materiais convencionais do eixo
Áreas de aplicação:
pontos de bucha externos altamente estressados em máquinas de construção ou veículos comerciais, assim como máquinas agrícolas para derramamento e colheita.
 AISI 1018AISI 1045AISI 4140 recozidoAISI 4140 HTAISI 1020
Resistência máxima à tração (psi)63.80084.80095.000148.00060.900
HasteXXXX 
Tubo    X
Robustez superficial (HRc)≥50≥50≥55≥55≥50
Rugosidade da superfície
RMS (ra µm)
32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)
Dureza do núcleo, brinell126163197277121
Resistência à névoa salina
ASTM B117-16
Até 300 horasAté 300 horasAté 300 horasAté 300 horasAté 300 horas


Conselhos sobre eixos GKF

Entre em contato com a igus agora Os nossos técnicos têm todo o gosto em ajudá-lo.
Por e-mail, telefone ou nas suas instalações.
Basta escolher como pretende ser contatado.  

Amostras - buchas autolubrificantes iglidur

iglidur melhora a caixa de amostras com modelos e catálogo de buchas autolubrificantes Saiba mais sobre os nossos materiais. 
A caixa de amostra contém 39 buchas autolubrificantes e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Encomende agora gratuitamente!

O que é iglidur?

Bucha autolubrificante iglidur sob escrutínio Em que consistem os materiais iglidur? 
O que está por trás do efeito de autolubrificação? Saiba mais sobre a funcionalidade das buchas autolubrificantes iglidur.
Materiais iglidur no detalhe


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h