Barras deslizantes para alta velocidade e otimizadas contra abrasão
 

Kathrin Kretz, gestor de produto internacional de sistemas de esteira porta cabos, apresenta a nova barra deslizante de alta velocidade em um vídeo.

5 vezes mais duráveis que as barras deslizantes convencionais

No caso de aplicações de deslizamento muito rápido, as barras deslizantes nas calhas de alumínio têm sido um ponto fraco em potencial. Eles se desgastam mais rapidamente do que as esteiras mais resistentes à abrasão. Para essas aplicações, uma barra deslizante moldada por injeção, otimizada para abrasão, foi desenvolvida. É muito mais durável pelo mesmo preço e será usado no futuro em todos os tamanhos de calhas correspondentes.
Enviar uma solicitação agora
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Também 5 vezes mais resistente à abrasão graças ao material tribologicamente otimizado Altas velocidades comparado com as barras deslizantes convencionais
  • Para aplicações deslizantes muito rápidas
  • Peças individuais curtas 500mm, manuseio mais fácil
  • Novos tamanhos disponíveis para diversas Super Calhas de alumínio
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Mais duráveis pelo mesmo preço
  • Manutenção significativamente baixa
  • Montagem significativamente mais fácil devido a 0,5m ao invés de 2m de comprimento
  • Reduza os esforços de construção e montagem com o configurador gratuito para  calhas CAD
  • Manuteção preventiva – módulo isense opcional
Comprovado

Comprovado

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Redução de peso de 50%, passando da extrusão para a  moldagem por injeção
  • Faça com que as suas esteiras porta cabos sejam recicladas no "programa de reciclagem chainge da igus" no final do seu ciclo de vida. Independentemente do fabricante. E receba um comprovante do programa de reciclagem chainge
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos. Saiba mais sobre este tema em: Reciclagem química

Detalhes técnicos


 
 
A barra deslizante GB.31.500 tem uma superfície de suporte de 31 mm. Se encaixa em calhas973.31SL, 974.31.SL, e 975.31.SL e portanto pode ser usada com alturas de esteiras de 64mm, 84mm e 180mm. É simplesmente grampeado na Super Calha de alumínio.
Barras deslizantes para alta velocidade
CódigoSuperCalha de alumínio
GB.31.500**973.31.SLH
GB.31.500**974.31.SLH
GB.31.500**975.31.SLH
 

**Disponíveis em estoque
 
Enviar uma solicitação agora

Teste de barra deslizante em alta velocidade Comparação da vida útil da barra deslizante - barra deslizante de alta velocidade vs. barra deslizante padrão

Resistência ao desgaste de barra deslizante de alta velocidade testada

Testes de comparação de aplicações reais de clientes mostraram que, para aplicações altamente dinâmicos, as novas barras deslizantes GB.31.500 apresentam um desgaste menor em mais de um fator cinco.
Isso reduz ao mínimo os custos de manutenção da barra deslizante. Somente quando a esteira porta cabos atinge seu limite de desgaste é que a barra deslizante exige inspeção. A nova barra deslizante não tem influência direta na vida útil da própria esteira porta cabos.

Instruções de montagem da barra deslizante de alta velocidade

Devido às pequenas peças individuais, a instalação da barra de deslizamento otimizada para desgaste pode ser implementada de forma rápida e fácil.

Isto talvez também lhe interesse

Barras deslizantes para alta velocidade

Sensor para desgaste da barra deslizante em calhas

Opcional isense EC. Monitoramento de desgaste da barra de deslizamento com o sensor T na calha guia.
Calhas guia

Calhas guia

Calhas guias são usados para cursos longos. Elas facilitam  o funcionamento suave e a operação de baixo atrito das esteiras porta cabos abertas e esteiras tubos.
Esteiras porta cabos

Esteiras porta cabos

Possibilidade de instalação em diferentes ambientes e espaços.  Grande seleção de produtos – encontre rapidamente a melhor solução para você. Com 36 meses de garantia

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h