Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Buchas autolubrificantes iglidur®

Catálogo de buchas iglidur®

catalogobuchas

Assine nossa Newsletter

newsletter

O que são as buchas autolubrificantes iglidur®?

As buchas autolubrificantes são usadas para minimizar o contato direto, por exemplo, entre o eixo e o suporte, para evitar desgaste. A maioria das buchas devem ser lubrificadas regularmente para garantir uma operação livre de falhas. Buchas autolubrificantes em polímero não necessitam de lubrificantes adicionais. Portanto, dispensam manutenção e representam uma alternativa altamente econômica à bucha metálica. Elas estão disponíveis em vários designs e em mais de 10.000 tamanhos!
buchas

Loja online iglidur®

loja

Ferramenta para buchas autolubrificantes

expert

Materiais iglidur® e suas especificações

material

Confira o que os polímeros de alto desempenho iglidur® podem fazer!

Aplicações com buchas iglidur®

ap

Veja onde são nossas buchas autolubrificantes podem ser utilizadas!


Laboratório de testes iglidur

O maior laboratório de testes do setor

Nossos materiais são testados quanto a propriedades de estresse, desgaste e atrito. Outros parâmetros, como altas e baixas temperaturas, altas cargas e velocidade, são ajustados conforme o teste exige. Existem cerca de 50 sistemas de teste no laboratório de testes, onde mais de 300 testes são realizados ao mesmo tempo. Também realizamos cerca de 11.300 testes tribológicos em cerca de 250 compostos plásticos recém-desenvolvidos a cada ano.
BRG LAB

FAQ - Perguntas frequentes

iglidur faq