Caçamba de escavadeira com terra.

O que os materiais iglidur® para cargas altas podem fazer?

  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Leveza
  • Boa relação custo-benefício
  • Vida útil previsível e gratuita
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente estável sob altas cargas
  • Econômica
  • Livre de lubrificação e manutenção
Granulado do material iglidur Q2.
  • Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em muitos eixos
  • Para uma resistência muito boa à abrasão, especialmente em combinação com cargas muito altas
  • Para valores extremos de pxv
  • Bom coeficiente de atrito
Granulado preto de material em um monte.
  • Para cargas médias a altas, especialmente em eixos macios
  • Durável, especialmente em eixos macios
  • Insensível a cargas nas bordas
  • Resiste a temperaturas permanentes de até +140°C
Granulado de material para iglidur Q290.
  1. Temperatura máxima de aplicação a longo prazo
  2. Pressão máxima recomendada na superfície a +20°C
  3. Melhor combinação para p = 1MPa, v = 0,3m/s, rotação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: