Componentes livres de manutenção para o setor de vidro

Vantagens dos produtos igus

  • Livre de lubrificantes externos e de baixa manutenção
  • Resistente à sujeira e à poeira
  • Livre de corrosão
  • Resistente à temperatura
  • Rápido e fácil de instalar
  • Econômico
  • Vida útil previsível online
Máquina de corte de vidro

Mancal de pillow block de liberação rápida

Montagem sem ferramentas - não poderia ser mais rápido ou mais fácil!

Produtos selecionados para o setor de vidro

Esteira porta cabos R2.1

igubal PP205

Esteira porta cabos R2.1

Esteiras porta cabos E2.1 e R2.1

Cabo híbrido CF220.UL.H

Cabos de servo híbrido CF220.UL.H

Cabo chainflex CFBUS.LB.ETHERNET

Cabos de bus para aplicações móveis

drylin RJUM-01-ES

Guias lineares redondas drylin R

Tarugos e placas iglidur X

Tarugos iglidur X

Robô linear drylin E

Robôs lineares drylin E

Manutenção preditiva

  • Reduzir os custos de manutenção
  • Eliminar paradas não planejadas
  • Aumentar a vida útil
  • Aumentar a eficiência do sistema
  • Economize tempo com a identificação mais rápida das causas das anomalias

Testado para uso real no laboratório de testes

Histórias de sucesso

Grupo Turomas-Tecnocat - sistema de processamento de vidro

Processamento de vidro a baixo custo

Máquinas de gravação a laser, Cerion GmbH

Mais compacta, mais econômica e mais leve

Fábrica FAST/Z/25, Ernst Pennekamp GmbH & Co.

Maior variabilidade, custos mais baixos

Mais Informações

Cabos chainflex

Por que chainflex?

Saiba as vantagens agora

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: