Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Passear de bicicleta é ecológico, saudável e moderno. A gama de diferentes tipos de bicicletas oferecidas agora é muito ampla: desde bicicletas de carga, que não transportam mais mercadorias, mas levam as crianças para escolas, a bicicletas de corrida para esporte ou na cidade e mountain bikes para o chute de adrenalina nos momentos de lazer. As buchas autolubrificantes iglidur da igus são robustas e são uma boa escolha para todas as aplicações. Suportam cargas extremas, choques e impactos, reduzem o peso da bicicleta e, uma vez que são livres de lubrificação, são fáceis de cuidar e raramente precisam de manutenção. A resistência elevada ao desgaste torna os componentes confiáveis, não só em bicicletas de corrida mas também em bicicletas utilizadas no dia-a-dia.
Buchas duráveis para amortecimento, garfo, estrutura traseira e similares.
Buchas robustas para guidão, caixa de apoio, suporte e muito mais
Veja você mesmo a qualidade das nossas buchas autolubrificantes. A caixa de amostras iglidur contém:
39 buchas feitas dos materiais mais importantes
Modelos para encontrar o material perfeito para a sua aplicação
Catálogo de buchas autolubrificantes iglidur para mais informações
Funcionamento suave graças ao baixo coeficiente de atrito
Confiáveis, livres de manutenção e resistentes à sujeira
Alteração rápida e com precisão
Resistentes a choques e a vibrações de alta frequência
Altamente resistentes ao desgaste com baixo coeficiente de atrito
Não grudam ou derrapam
Elevada resistência ao impacto, mantêm a forma
Resposta sensível do amortecedor traseiro
Estabilidade dimensional da bucha
Resistente à temperatura de até +200°C
Resistentes à corrosão, sem apreensão
Máxima resistência ao desgaste
Resistentes à sujeira
Resistência ao desgaste extremamente elevada e baixo coeficiente de atrito
Livres de lubrificação e livres de manutenção
Absorção de vibrações
Compensação de ângulos e de tolerâncias
Baixo peso, livres de lubrificação e, por isso, resistentes à sujeira
As soluções personalizadas fazem tanto parte da gama de produtos da igus® como as peças padrão. Nossos especialistas alinham o processo de fabricação e o material do componente exatamente como você precisa. O material certo para o seu propósito é selecionado de uma ampla gama de polímeros de alto desempenho resistentes ao desgaste e livres de manutenção.
A empresa precisava de componentes adequados para um novo tipo de chassi de mesa digitalizadora que tornasse sua bicicleta de carga eletrônica tão manobrável em curvas quanto uma bicicleta comum. As rótulas igubal agora são usados nos tirantes, as buchas iglidur na fúrcula e na trava de inclinação. Em contraste com as buchas metálicas, elas garantem uma operação durável e praticamente livre de manutenção, são leves e econômicos.
Para as buchas de pedal, a empresa Crank Brothers estava procurando uma solução. Resistência a sujeira, redução do peso e uma elevada vida útil eram os principais critérios. Com nossas buchas feitas de material iglidur JB, a empresa conseguiu atingir uma vida útil oito vezes maior e reduzir o peso. As novas buchas são insensíveis à sujeira e podem ser facilmente limpas sem perda de desempenho.
Buchas autolubrificantes na estrutura traseira de um MTB totalmente, mancais esféricos na direção e no chassi inclinável de bicicletas de carga, componentes individuais impressos em 3D para freios: descubra mais aplicações de nossos clientes na indústria de bicicletas em que nossos plásticos de movimento são usados e mostre suas vantagens: baixo peso, longa vida útil, sem lubrificação e resistência à sujeira.
Testadas para carga contínua, resistência média e funcionamento silencioso
No maior laboratório de testes para plásticos da indústria, as buchas autolubrificantes iglidur são testados minuciosa e extensivamente. O foco dos testes são as forças de tração, o coeficiente de atrito, desgaste, e forças de acionamento a várias velocidades e cargas. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas para calcular a vida útil e permitir previsões precisas quanto à sua durabilidade.
A pedido, a igus realiza testes para clientes, no intuito de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.
Como é que a utilização de buchas em polímero em bicicletas é vantajosa? Quais as suas vantagens em comparação as buchas em metal? No blog da igus®, pode encontrar artigos interessantes sobre equipamento e tecnologia para bicicletas.
Tornar as coisas fáceis: com o expositorigus corner, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial.
Levamos o expositor até você, fazemos a instalação a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos a sua escolha. Ou pode ser você próprio simplesmente a configurá-lo. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.
Informações importantes sobre os nossos produtos e serviços
Bicicleta de montanha, bicicleta encorpada, bicicleta de carga, bicicleta dobrável - sem lubrificação e facilmente montada com nossos plásticos em movimento