Alterar idioma :

Luzes móveis, spots de perfil e seguidores: os sistemas de iluminação de tecnologia de palcos e eventos devem ser leves, silenciosos e funcionar de forma confiável. Os produtos da igus feitos de plástico de alto desempenho são ideais para essas aplicações. Graças à operação a seco de nossos rolamentos de plástico e guias lineares, eles não precisam de manutenção. Seu tipo de movimento mais simples significa que nossos rolamentos têm ruído de funcionamento muito mais baixo, menor peso e custos até 40% menores do que as esferas de aço rotativas.
Nossas correntes de energia ajudam a evitar falhas nos cabos e prolongam a vida útil da máquina, especialmente em combinação com nossos cabos feitos especificamente para o movimento. Nossos sistemas de correntes de energia operam de forma silenciosa e com pouca vibração e são fáceis de instalar, mesmo em espaços pequenos.
As soluções individuais fazem parte da linha de produtos da igus tanto quanto as peças padrão. Nossos especialistas adaptam o processo de fabricação e o material do componente precisamente às suas necessidades. Eles selecionam o material certo para você a partir de uma ampla gama de polímeros de alto desempenho resistentes ao desgaste e livres de manutenção.

A HARMAN confia em nossos plásticos de movimento em seus refletores de luz móvel MAC Encore Performance. Os módulos lineares drylin com motores garantem um movimento suave e não requerem manutenção graças aos revestimentos sem lubrificação. Além disso, pequenas correntes eletrônicas guiam os cabos em uso com um raio de curvatura predeterminado e, assim, os protegem contra danos, resultando em uma fonte de alimentação confiável.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h