Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os produtos da igus podem ser encontrados em uma grande variedade de máquinas e equipamentos para a indústria de plásticos e de borracha. Isso inclui máquinas e unidades de processamento, máquinas e equipamentos para tratamento e reciclagem, máquinas de manipulação e a jusante, bem como periféricos e unidades para automação de processos. Desta forma, os produtos da igus permitem uma operação confiável e tranquila das suas máquinas e sistemas. São usados os seguintes grupos de produtos, entre outros:
Sistemas de condução de cabos inovadores com esteiras porta cabos com uma longa vida útil
Cabos chainflex muito flexíveis com 36 meses de garantia
Uma ampla gama de produtos de buchas autolubrificantes iglidur livres de manutenção e feitas de polímeros de alto desempenho
Guias lineares compactas drylin
Aumentar a tecnologia e reduzir os custos: com as esteiras porta cabos melhoradas, novas aprovações e certificados para os cabos chainflex e buchas lineares híbridas silenciosas.
Pode encontrar mais informações sobre estas e outras inovações no nosso stand de feiras com 400 m.2 Você pode explorá-lo virtualmente por si mesmo ou em conjunto com o nosso especialista industrial. Agende já uma visita virtual guiada com consulta personalizada:
▲ Aumentar a tecnologia
Abertura e fechamento sem ferramentas
Resistência à tração 15% superior e peso 10% inferior comparativamente com os sistemas E4.1
Redução de 40% do tempo de montagem comparativamente com os sistemas de esteira porta cabos E4.1
▲ Aumentar a tecnologia
Um cabo para todos os principais mercados
Geram confiança no processo de design
Sem estoque duplicado
Sem custos adicionais em relação aos direitos
▲ Aumentar a tecnologia
4 vezes mais silenciosos, comparativamente com as buchas metálicas, devido aos polímeros de elevado desempenho da igus
Alojamento econômico em liga de zinco fundido
Mancais híbridos sem lubrificação
Curioso sobre mais inovações?Encontre todos os lançamentos e o stand virtual aqui
As elevadas cargas adicionais, a precisão e as temperaturas altas desempenham um papel importante no que respeita ao fornecimento de energia a máquinas. Em máquinas de moldagem por injeção ou por sopro e extrusoras, esteiras porta cabos em polímero conduzem e protegem os cabos e as mangueiras. Mesmo com preenchimentos pesados, as esteiras porta cabos em polímero têm as suas vantagens:
Com braço articulado montado em máquinas de moldagem por injeção com bucha autolubrificante de plástico. A estrutura simples de plug-in e os anéis ajustáveis permitiram dispensar uma junção mecânica altamente complicada.
A esteira porta cabos e-chain® foi colocada em uma ferramenta de moldagem por injeção de modo que não é necessário espaço adicional para o movimento de deslizamento na direção horizontal.
Os alicates em máquinas de empacotamento muitas vezes alcançam temperaturas de 160 °C e superiores em operação contínua.
Em soluções convencionais, este procedimento também lava os lubrificantes das buchas autolubrificantes ou até os contamina com partículas de sujeira.
Nesta aplicação, as esteiras porta cabos readychain® da igus são usadas para extrusão de filmes extrudados.
As buchas autolubrificantes iglidur resistem a pressão, temperatura e produtos químicos e garantem uma operação sem problemas nesse sistema de limpeza de pilar para máquina de moldagem por injeção de plástico
Um sistema linear de fuso de avanço SHT drylin® garante posicionamento preciso das ferramentas na direção de X-Y-Z.
Você pode encontrar contribuições interessantes para perguntas sobre máquinas de plástico no blog da igus.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h