Sistemas de fornecimento de energia confiáveis, cabos e tecnologia de rolamento para linhas de extrusão

Extrusora

Produtos para uso em sistemas de extrusão e dispositivos periféricos

cabo chainflex CF10
  • raio de curvatura de até 4xd
  • Blindado / não blindado
  • Materiais do revestimento: PVC, TPE, PUR ou iguPUR
  • 4 anos de garantia
Guia drylin W com carrinho
  • autolubrificante e livre de manutenção
  • Funcionamento silencioso
  • Resistente à sujeira e livre de corrosão
  • Para ajustes precisos
i.Cee 2.0 manutenção preditiva
  • Software e sensores inteligentes na cadeia eletrônica®
  • As possíveis necessidades de manutenção são informadas antes que ocorra uma falha
Buchas autolubrificantes iglidur
  • Mais de 55 materiais
  • Mais de 15.000 geometrias em estoque
  • Soluções personalizadas sem quantidade mínima de pedido
  • Rolos sem lubrificação e sem rolamentos de esferas
  • Resistente ao desgaste
  • Sem lubrificante, menos custos de manutenção
rolamento de esferas de plástico xiros
  • Baixo torque de arranque
  • Leve e livre de corrosão
  • Livre de lubrificantes e manutenção
Esteira porta cabos E2.1
  • O padrão para aplicações na faixa de carga média
  • Silenciosa graças ao freio integrado
  • Ferramenta de abertura opcional para abertura e fechamento ainda mais rápidos
Esteiras porta cabos E4.1L
  • Possibilidade de altas forças de tração, cargas elevadas e distâncias de deslocamento superiores a 600 m
  • Desempenho de funcionamento garantido por 10.000 km ou mais
  • Rápido de abrir e encher
readychain
  • Montada pronta para conexão diretamente do fabricante
  • Redução dos custos de fabricação e montagem
  • Suporte personalizado ao cliente final
  • Serviço de instalação em seu local

Destaque de aplicação

extrusora

Guias de cabos de funcionamento suave para sistemas de medição na extrusora

Programa de reciclagem chainge para esteiras porta cabos

Blogs da igus®: Tendências e tópicos importantes sobre máquinas de extrusão

Mancais lineares plásticos inteligentes
Automação

Mais informações

Máquina de moldagem por injeção
Cabo de controle chainflex

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: