Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Para a operação de estruturas-chaves, como eclusas e pontes, é crucial confiança
absoluta na solução, mesmo em condições ambientes difíceis. Os sistemas de fornecimento de energia da igus® têm
provado a sua confiabilidade dia pós dia, ao passar dos anos.
Todos os produtos da igus® são:
Fáceis de montar, fáceis de inspecionar e requerem pouca manutenção
Resistentes ao clima e à corrosão
Econômicos com uma vida útil longa
Os sistemas de fornecimento de energia da igus® em uso na maior eclusa da Alemanha
Eclusa dupla: 390 m de comprimento e 60 m de largura
Portas deslizantes com 60 m de comprimento, 10 m de largura, 20 m de altura, cerca de 2000 toneladas
Abastecimento das portas montadas sobre rodas (compensação da água)
Esteira porta cabos 4040CR
Cabos de motor, cabos de bus e cabos de fibra ótica chainflex®
Sistema de calhas montadas e guiadas com segurança
Extremidade móvel flutuante para compensar desníveis causados pela suspensão da porta
Em uso desde 2006 / 2011
Krammersluis, Holanda: Explicação do sistema de fornecimento de energia por Ton van Veldhuijzen, Gerente de Vendas igus® B. V.
Eclusa dupla: 280 m de comprimento e 24 m de largura
Fornecimento de várias funções, como bombas, mecanismos de bloqueio e iluminação
Extremidade móvel flutuante para compensar desníveis que ocorrem durante
o deslocamento da portaEsteira porta cabos 4040CR
Cabos de motor e cabos de controle chainflex®
montados e guiados com segurança em um sistema de calhas da igus®
extremidade móvel flutuante para compensar diferenças de alinhamento
Em uso desde 2009
Kit modular de esteiras porta cabos com vários acessórios: separação interior, braçadeiras de montagem, sistema de alívio de tensão
resistente à corrosão: resistente à água do mar, raios ultravioleta, óleo e água
robustos, porém mais leves e mais econômicos que aço
sistema de calhas guia padronizado carga adicional até 600 kg/m
distância de deslocamento até 800 m, velocidades até 600 m/min
fácil de instalar e fácil de inspecionar; com vida útil longa
desenvolvidos para o uso em esteiras porta cabos
gama completa de cabos de fibra ótica a cabos de média tensão
1.040 cabos disponíveis em estoque flexíveis e resistentes ao frio ou calor e resistentes a sujeira, lodo, óleo, raios ultravioleta e água do mar
testados no maior laboratório de testes da indústria
garantia de 36 meses ou 10 milhões cursos duplos*
vários certificados, incluindo Germanischer Lloyd
cabos padrão ao invés de versões especiais caras
combinação de vários meios em um sistema
condução segura com a tecnologia de calhas da igus®
pouca necessidade de espaço de instalação em comparação com sistemas festoon
otimizados para montagem e serviço
dimensões perfeitas e fáceis de instalar, sistemas completos de uma única fonte
laboratórios de testes em uma área de 2.750 m2
São testados 3.000 sistemas de esteiras porta cabos por ano, em 180 tipos de configurações diferentes
Dois bilhões de ciclos de teste por ano para cabos extremamente flexíveis
Um milhão de conjuntos de dados de medições elétricas por ano
15.000 testes tribológicos (atrito e desgaste)
140 trilhões de movimentos testados
reduza os seus custos de engenharia para o planejamento de sistemas de fornecimento de energia. Nós fornecemos soluções personalizadas para aplicações difíceis.
soluções personalizadas para uma nova instalação ou modernização
análise e aceitação conduzidas por nossa equipe no local
conceito de projeto gratuito
pronto para a instalação e dimensões precisas
inclui instalação e comissionamento
anos de experiência de colaboração com empresas de engenharia e empreiteiras
Aprovação, projeto, confecção, entrega até à montagem completa de esteiras porta cabos com todos os componentes.
Custos fixos previsíveis da montagem, manutenção ou inspeção de sistemas de esteiras porta cabos no seu sistema
Instalação e manutenção rápidas e livres de falhas por pessoal qualificado
sem paradas, pouco tempo de inatividade
Produtos (esteiras porta cabos, cabos, sistemas de alívio de tensão, calhas guia, etc.) Produtos e serviços de uma fonte – menos esforços de logística para você
Garantia de sistema da igus®
Here, the second largest lock in the world has been fitted with a new water gate.
Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.
The centre section of this bridge over the Piscataqua River between Portsmouth and Kittery in the USA can be raised and lowered using a lifting mechanism.
Aplicações e referências da igus® com guindastes porta contêineres. Mais de 400 aplicações em todo o mundo.
Aplicações e referências da igus® com guindastes RTG e RMG. Mais de 3.000 aplicações em todo o mundo.
A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.
Automatic coupling with the floating power station in the Port of Hamburg (Germany) makes it possible to reduce emissions
The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.