Estação de lavagem de trem

Resistente à corrosão e à mídias: componentes para sistemas de lavagem

  • Livre de lubrificação e manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Insensível à sujeira e à umidade
  • Resistente à mídia e livre de corrosão
  • Leve
  • Amortecimento de vibrações
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1
  • Configuração on-line e cálculo da vida útil

Produtos para lavagem de carros

Esteira porta cabos E4
  • Baixa abrasão, livre de vibrações e extremamente resistente
  • Encaixa-se em espaços de instalação apertados
  • Adequada para viagens longas
readychain
  • Redução dos custos de produção
  • Esforço logístico minimizado
  • Redução do tempo de montagem
Visão geral dos cabos chainflex
  • Vida útil calculável e configurável
  • Disponível em estoque, a partir de 1 m de comprimento
  • Cabos para todo tipo de movimento
Mancais esféricos igubal
  • Resistente a poeira e sujeira
  • 80% mais leve do que as alternativas metálicas
  • Sem lubrificação e com baixa manutenção
Guias lineares drylin
  • Livre de corrosão
  • Resistente à sujeira
  • Leve e robusto
Rolamentos de esferas xiros
  • Resistente a temperaturas de -40 a +80°C
  • Robustos e resistentes à corrosão
  • Leve e de baixa manutenção

Aplicações bem-sucedidas de clientes

plásticos inteligentes em uma estação de lavagem de trens
Sistemas de lavagem para caminhões
Uma bucha autolubrificante de barra de material em uma linha de montagem de pneus
Lavagem da carroceria
Ajuste da porta de proteção em uma lavagem de carro
Estudo de caso da estação de lavagem de trens

Estudo de caso: operação preditiva sem surpresas

Testado para uso real no laboratório de testes

Mais Informações

Desenho da esteira
Saiba mais
configurador de esteira porta cabos no tablet
Começar agora

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: