Alterar idioma :
A nova tecnologia de sensores de baixo custo permite o monitoramento econômico das condições em tempo real de (quase) qualquer produto plástico da igus ... incluindo a conexão direta com o sistema de controle PLC
Este breve guia fornece várias dicas e truques práticos sobre o que isso significa em termos concretos e o que os projetistas devem considerar.

i.Sense BRG para todos
Não apenas para os agricultores, mas para todos os operadores de máquinas, um mancal defeituoso pode estragar o dia de trabalho e o humor. As falhas e paradas de máquinas estão entre os maiores geradores de custos do setor. Portanto, é importante que a equipe de manutenção evite a tempo as paradas não planejadas.
Os produtos de mancais inteligentes da igus são, portanto, particularmente adequados para áreas muito sensíveis ou de difícil acesso de uma máquina, pois a condição do mancal pode ser verificada a qualquer momento. Com a ajuda do sensor, todas as peças resistentes ao desgaste de uma máquina podem ser monitoradas remotamente - o que também beneficia muitos outros plásticos de movimento.
Como parte do sistema de monitoramento de condições i.Sense de smart plastics, todos os dados do novo minissensor i.Sense BRG também podem ser analisados no módulo do gabinete de controle i.Cee. Isso pode ser usado para controlar digitalmente todo o gerenciamento de alarmes e escalonamento do sistema.
O módulo i.Cee também oferece várias opções de integração em conceitos de manutenção preditiva. Desde o gerenciamento de serviços preventivos, que programa a manutenção regular de acordo com o uso, até o gerenciamento de falhas independente do local, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista por meio de vários canais móveis. Todas as informações são agregadas em um moderno painel de controle, on-line ou off-line na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.

Visão geral do portfólio completo de produtos da igus para a Indústria 4.0
Visão geral do conteúdo deste folheto:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h