Alterar idioma :
O mancal de flange inteligente da smart plastics monitora permanentemente a condição do ponto de apoio e informa imediatamente os primeiros sinais de desgaste para evitar danos graves ao mancal.
i.Sense BRG para todos
Não apenas para os agricultores, mas para todos os operadores de máquinas, um mancal defeituoso pode estragar o dia de trabalho e o humor. As falhas e paradas de máquinas estão entre os maiores geradores de custos do setor. Portanto, é importante que a equipe de manutenção evite a tempo as paradas não planejadas.
Os produtos de mancais inteligentes da igus são, portanto, particularmente adequados para áreas muito sensíveis ou de difícil acesso de uma máquina, pois a condição do mancal pode ser verificada a qualquer momento. Com a ajuda do sensor, todas as peças resistentes ao desgaste de uma máquina podem ser monitoradas remotamente - o que também beneficia muitos outros plásticos de movimento.
Como parte do sistema de monitoramento de condições i.Sense da smart plastics, todos os dados do novo minissensor i.Sense BRG também podem ser analisados no módulo de armário de distribuição i.Cee. Isso pode ser usado para controlar digitalmente todo o gerenciamento de alarme e escalonamento do sistema.
O módulo i.Cee também oferece várias opções de integração em conceitos de manutenção preditiva. Desde o gerenciamento de serviços preventivos, que programa a manutenção regular de acordo com o uso, até o gerenciamento de falhas independente do local, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista por meio de vários canais móveis. Todas as informações são reunidas em um moderno painel de controle, on-line ou off-line na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.

Visão geral do portfólio completo de produtos da igus para a Indústria 4.0
Visão geral do conteúdo desta brochura:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h