Módulos lineares da série econ drylin SLWP

Disponível em dois tamanhos de instalação e consistentemente rentável

  • O programa de nível básico do sistema linear da série econ
  • Custo-benefício consistente graças às barras transversais e corrediças na moldagem por injeção
  • Custo-benefício consistente graças aos perfis de trilho anodizados em prata
  • Configurável com rosca rápida e íngreme ou rosca trapezoidal autotravante
  • Livre de lubrificantes e manutenção

Os tamanhos da série econômica do SLWP

Módulo linear SLWP-0630-E da série econ com fuso e carro.
  • Comprimento da corrediça: 60 mm
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do eixo: 5 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N
Módulo linear SLWP-1040 série econ com guia e fuso roscado.
  • Comprimento da corrediça: 29 mm
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Diâmetro do eixo: 8 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N

Serviços de produtos

Baixar dados técnicos

Solicitar uma cotação

Configurador on-line gratuito

Opções técnicas para a série SHT

Materiais do parafuso de avanço

Três barras roscadas de gewindematerial para drylin.

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Motor de passo para um carro drylin com conector plugável.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: