Máquina de embalagem de saco Veprotec

Embalagem de filme: Tecnologia de uma única fonte

As mesas lineares de fuso SHT sem lubrificação automatizam essa máquina de embalagem de filme.

Perfil

  • O que era necessário: mesas lineares de fuso SHT da drylin®, motor de passo do fuso E da drylin®
  • Requisitos: Para os ajustes de posicionamento e formato, procurou-se um fornecedor que pudesse oferecer o portfólio completo e fornecer uma solução completa. Eles deveriam ser robustos e ter uma longa vida útil.
  • Setor: Tecnologia de embalagem
  • Sucesso para o cliente: 13 drylin® SHTaxes realizam todas as tarefas de posicionamento e ajuste na máquina de embalagem. As mesas lineares são totalmente isentas de lubrificação graças ao uso de rolamentos de polímero e porcas de polímero. O sistema modular abrangente não deixa nada a desejar em termos de composição personalizada do produto.
Máquina de embalagem de saco Veprotec

Problema

Solução

O posicionamento manual do rolo de filme é realizado usando um eixo drylin® SHT-20-EWM com um carro acionado e um carro puxado, bem como o suporte de torque por meio do rolamento flutuante drylin® OJUM-06-20 LL.

Um sistema linear drylin® SHT-12-EWM com motor de passo NEMA é usado para o posicionamento automatizado do perfurador.

O ajuste automatizado do formato na dobradeira inferior é obtido com o uso de dois eixos drylin® SHT-10-EWM, que são acionados por motores NEMA 23.

A profundidade e a largura do saco também podem ser ajustadas na dobradeira inferior, usando outra drylin motorizada® SHT-axis.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: