Plantas de enchimento sem manutenção

As mesas de elevação do fuso, livres de manutenção, permitem o posicionamento suave do braço de enchimento.

Perfil

  • O que era necessário: Mesas de elevação do fuso drylin®-SLW, guias de perfil W drylin®, corrente de energia plástica
  • Requisitos: O ajuste do braço de enchimento envolve cargas elevadas (somente o braço de enchimento com a válvula pesa 80 kg) e altas forças de alavanca. O sistema deve ser isento de lubrificação para evitar possíveis contaminações e deve ser o mais livre possível de abrasão e desgaste. Os custos também devem permanecer gerenciáveis.
  • Setores: Indústria de bebidas, fábricas de engarrafamento
  • Sucesso para o cliente: Apesar da carga considerável, o módulo do parafuso de avanço pode ser movido com facilidade e precisão por meio do volante e da rosca trapezoidal. O sistema inteiro funciona totalmente sem lubrificante e com abrasão mínima. Graças ao seu design muito plano, o sistema pode ser facilmente integrado à construção. Ele também é significativamente mais barato do que alternativas como guias de rolamento de esferas recirculantes.
Sistema de enchimento

Problema

Solução

Figura 1: Os projetistas da Fricke optaram por usar sistemas lineares completos prontos para instalação da série drylin® SLW.

Figura 2: A unidade linear compacta drylin® em seu estado instalado.

Figura 3: "igus® dentro de": Aqui você pode ver o kit igus® com buchas de mancal liso e folhas de mancal liso drylin®.

Imagem 4: O operador pode posicionar o cabeçote de enchimento, que pesa 80 kg, com pouco esforço usando um volante.

Imagem 5: Trilhos de guia ocultos feitos de drylin® W garantem movimentos suaves ao alimentar os contêineres na estação de enchimento.

Figura 6: A corrente flexível de energia plástica transmite energia e sinais de forma confiável para os componentes móveis do sistema.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: