Alterar idioma :
... e muito mais.




Qual guia linear é usada em sistemas de manuseio?
O design compacto, a operação livre de manutenção e problemas, a construção econômica e a alta precisão são bons motivos para favorecer um sistema acionado eletricamente em vez de um dispositivo de manuseio pneumático no manuseio linear. Entretanto, para poder utilizar essas vantagens, a questão da tecnologia linear a ser usada nos eixos lineares do robô também deve ser respondida. O que é realmente importante quando se discute o material e o design de trilhos e carros lineares?

Uma coisa é certa: As guias desempenham um papel fundamental para garantir que a precisão e a confiabilidade não sejam comprometidas pelos altos tempos de ciclo e velocidades de operação.
A AS-Morawski conta com a guia linear deslizante da linha de produtos drylin para o seu NTS Ultra-Speed, pois elas possibilitam sistemas de manuseio muito compactos e totalmente livres de manutenção. Elas também podem ser usadas para criar dispositivos de manuseio de qualquer comprimento desejado. Sua precisão de posicionamento é menor do que a de guias de precisão muito caras.

No entanto, o chamado "sistema de ajuste de folga" garante um sistema de guia sem folga com precisão de posicionamento de +/- 0,1 mm.
Especificamente, os sistemas de guia drylin R, drylin W, drylin T e drylin N são usados nos dispositivos de manuseio da AS-Morawski.
O recurso de design mais importante dos sistemas: Em contraste com os conhecidos sistemas de rolamento de esferas recirculantes, as guias lineares drylin operam com elementos deslizantes especiais. Eles são feitos principalmente do material iglidur J, que apresenta vantagens na aplicação devido às suas propriedades especiais de desgaste e atrito.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h