Ajustes precisos de formato em máquinas de rotulagem a 1.000 garrafas por minuto

A tecnologia de rolamentos rotativos e lineares tem sido usada nos sistemas da KHS há mais de 20 anos.

Perfil

  • O que era necessário: guia linear drylin® W, unidade linear drylin® SLW com acionamento do fusorolamentos de esferas de polímero xiros, corrente de energia da série E2/000
  • Requisitos: Altos requisitos para um rendimento de 1.000 garrafas por minuto: alta precisão, resistência à corrosão, resistência a agentes de limpeza, alta resistência ao desgaste, sem lubrificante
  • Setor: Indústria de bebidas, fábricas de engarrafamento
  • Sucesso para o cliente: Seja para ajustes de altura, rolos de deflexão ou ajuste da mesa de trabalho: a tecnologia de rolamentos rotativos e lineares utilizada tem atendido às altas exigências em vários sistemas da KHS há cerca de vinte anos. O cliente recebe não apenas o rolamento, mas também os componentes funcionais totalmente prontos para instalação.

Problema

Solução

Figura 1: A KHS recebe o ajuste do sensor para a detecção da marca de corte da etiqueta como um módulo pronto para instalação. A base é uma guia linear drylin® W.

Imagem 2: Vários roletes do transportador também são fornecidos prontos para instalação.

Imagem 3: Solução ideal para o setor de bebidas: Os eixos dos rolos do transportador são suportados por rolamentos de esferas de polímero xiros. Na imagem: Vista superior do rolete.

Figura 4: Toda a mesa de trabalho pode ser ajustada horizontalmente - com um sistema sem lubrificação do sistema modular de tecnologia linear drylin®.

Figura 5: guias lineares drylin® W são usadas para a montagem reversa da mesa de trabalho.

Figura 6: A cadeia de energia na subestrutura garante a mobilidade do fornecimento de energia e sinal.