Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
O sistema autoglide 5 da igus, transmite energia, dados, líquidos e ar com segurança e praticamente livres de manutenção em um sistema a preço econômico.
Dados técnicos:
Curso | Velocidade | Ruído durante a operação | |||
---|---|---|---|---|---|
80m | 4 m/s | 63dB(A) a 2m/s |
Esteira porta cabos de duas partes
Código | Altura interna | Largura interna | Raio de curvatura*** | |
---|---|---|---|---|
2400.05AG5* | 25 mm | 57 mm | 075/100/125/150mm | ![]() |
2400.07AG5** | 25 mm | 77 mm | 075mm | ![]() |
2600.07AG5* | 35 mm | 75 mm | 075mm | ![]() |
2600.10AG5* | 35 mm | 100 mm | 075mm | ![]() |
Código | Altura interna | Largura interna | Raio de curvatura*** | |
---|---|---|---|---|
E4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 100/125/150/175/200mm | ![]() |
E4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 100mm | ![]() |
E4.32.12AG5* | 32 mm | 125 mm | 100mm | ![]() |
E4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 100mm | ![]() |
E4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 100mm | ![]() |
E4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 100mm | ![]() |
E4.32.262AG5* | 32 mm | 262 mm | 100mm | ![]() |
E4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 100mm | ![]() |
E4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 100mm | ![]() |
E4.42.12AG5* | 42 mm | 125 mm | 100mm | ![]() |
E4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 100mm | ![]() |
E4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 100mm | ![]() |
E4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 100mm | ![]() |
E4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 100mm | ![]() |
Código | Altura interna | Largura interna | Raio de curvatura*** | |
---|---|---|---|---|
P4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 150/200mm | ![]() |
P4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 150mm | ![]() |
P4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 150mm | ![]() |
P4.32.12AG5* | 32 mm | 125 mm | 150mm | ![]() |
P4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 150mm | ![]() |
P4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 150mm | ![]() |
P4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 150mm | ![]() |
P4.32.262AG5* | 32 mm | 262 mm | 150mm | ![]() |
P4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 075mm | ![]() |
P4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 075mm | ![]() |
P4.42.12AG5* | 42 mm | 125 mm | 075mm | ![]() |
P4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 075mm | ![]() |
P4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 075mm | ![]() |
P4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 075mm | ![]() |
P4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 075mm | ![]() |
Até agora, muitos usuários contavam com barramentos para fornecer energia a guindastes de interior e exterior, trens elétricos e unidades de armazenamento e recuperação. Um preço semelhante ao de um barramento, mas com vantagens em relação à instalação, modularidade e manutenção. autoglide 5 combina o melhor dos dois mundos. Leia mais no white paper "Esteira porta cabos com guia de cabo de aço como alternativa a um barramento?"
Até agora, muitos dependiam de sistemas de barramento para transmissão de energia e dados em espaços pequenos e compactos e para movimentos rápidos das faixas, por exemplo, em unidades de armazenamento e recuperação. Estes são muito simples na construção e muito rentáveis. Sua principal desvantagem é que eles são caros para manutenção, só podem ser usados para transmissão de energia como padrão e devem ser limpos regularmente para evitar falhas de contato. Além disso, eles geralmente só podem transmitir energia.
O cabo de metal incluído na entrega está esticado no chão. Como alternativa, também é possível orientação através de um cabo de plástico ou perfil.
A esteira porta cabos pode percorrer com segurança no cabo. A parte inferior dos elos da esteira tem um elemento de guia no meio, para que a esteira porta cabos possa descansar com segurança no cabo. Os elementos autoglide garantem uma rolagem precisa e resistente ao desgaste da parte superior da corrente.
As instruções de montagem permitem montar o autoglide 5 de forma rápida e profissional
O sistema autoglide 5 não é apenas de interesse para unidades de armazenamento e recuperação, mini-cargas ou outras aplicações no manuseio de materiais. Juntamente com você, desenvolvemos conceitos e protótipos que podem ser realizados com eficiência com o design modular do autoglide 5, a ampla gama de correntes porta cabos e cabos da igus, além da nossa experiência. Quais parâmetros são essenciais para você? Qual a velocidade, preenchimento ou curso da sua aplicação? Pergunte-nos e juntos desenvolveremos uma solução para sua aplicação que reduz custos e aprimorar a tecnologia.
Qual tipo de esteira serve de base para o novo autoglide 5? base é o modelo 2400 com largura de 77 mm e raio de curvatura de 75 mm. Outras larguras e raios também são possíveis.
Qual é a vida útil do autoglide 5? Como em todas as esteiras porta cabos, estamos visando nos 10 milhões de ciclos ou 10.000 km. Os testes para uma declaração garantida ainda estão sendo executados em nosso laboratório.
Posso substituir as barras transverssais se elas se desgastarem? Sim, porque as barras transversais especiais podem simplesmente ser abertas. Caso se desgastem, podem ser facilmente substituídos.
Também posso usar um cabo de plástico? Atualmente, estamos testando o uso de um cabo de plástico.
Descubra aqui mais novidades das esteiras porta cabos 2020
Todas as informações que você precisa sobre nossos novos produtos e adicionais a gama de produtos no catálogo gratuito.
Aqui, foram utilizadas esteiras porta cabos a série 3500 com raios de curvatura de 150 mm e 250 mm. Um sistema autoglide garante que as esteiras deslize uma sobre a outra. As barras transversais especiais em forma de pente permitem que a esteira se guie basicamente, o que significa que não há necessidade de uma calha de guia adicional. Além disso, uma das vantagens técnicas e econômicas especiais dos produtos igus é a redução de custos
Aqui você encontrará uma visão geral de outros exemplos de sucesso de nossos clientes.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h