Alterar idioma :

Nosso novo DS32x5 é usado especialmente em nosso novo eixo linear tipo SLR. O DS6.35x25.4 amplia a linha de parafusos de avanço de alta hélice com rosca esquerda.
Todos os fusos roscados dryspin® também podem ser personalizados. Configure-os on-line ou envie-nos seu desenho. Nós lhe forneceremos uma cotação em curto prazo.
| Número da peça | Thread | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L máx. | Peso [kg] | Número de engrenagens | Ângulo de inclinação [°] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27,6 | 5 | 3.000 | 5.40 | 1 | 2,85 | 
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6,35 | 4,1 | 25,4 | 1.000 | 0,17 | 8 | 51,85 | 

Com a ajuda da amostra grátis da linha
É importante ter uma amostra real em suas mãos para obter uma impressão abrangente. Teremos o maior prazer em lhe enviar uma amostra de nossos parafusos de avanço dryspin®.
Resumimos todas as especificações e vantagens da tecnologia de parafuso de avanço dryspin® na amostra para você. Veja por si mesmo e, se tiver alguma dúvida, nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h