Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Anilhas Mola Polysorb®

Estes anéis de mola são discos que podem ser carregados axialmente, côncavos na direcção axial superficial da lâmina. As anilhas mola Polysorb® requerem menos espaço que outros tipos de molas. Elas são adequadas principalmente para projectos que não precisam de uma mola muito comprida.
+

Quando usar as anilhas mola Polysorb?

Quando a aplicação necessita molas com características planas, as quais são possíveis somente em metal com custo considerável (projecto emparelhado)

Para compensação de folgas axiais e tolerâncias

Para compensação de vibrações

Para redução de ruído

Quando uma material anti-magnético é necessário

Para isolamento térmico e eléctrico

Quando pretendemos evitar problemas de corrosão

Não requer lubrificação

Para baixo peso

Dimensões de baixo perfil

Quando não as usar?

Quando forças constantes de molas são necessárias acima de uma gama de temperatura alta

Quando elevadas forças de mola são necessárias

A deflexão da mola de disco é relativamente pequena. Portanto, na prática, são combinadas algumas molas de disco. As molas de disco colocadas alternativamente em camadas aumentam a deflexão da mola proporcionalmente ao número, segundo o qual a força geral da mola de disco é tão grande quando a força da mola de disco individual. Para aumentar a força, as molas de disco podem ser dispostas em camadas de forma paralela, como um pacote de molas.

Resistência química

As molas de disco Polysorb® são resistentes a muitos químicos. iglidur® A500 possui uma resistência mais alta que o iglidur® J.
 
média Resistência de contato
  iglidur® J iglidur® A500
Álcoois + +
Hidrocarbonetos + +
Gorduras, óleos sem aditivos + +
Combustíveis + +
Ácidos diluídos 0 to - +
Ácidos fortes - +
Bases + +
Bases fortes + to 0 +

Absorção da humidade

A baixa absorção de humidade torna-os hábeis a serem usados em ambientes húmidos ou molhados.
O disco Polysorb® absorvem a umidade. Dessa forma as suas propriedades mecânicas alteram-se. Nas piores aplicações que podem ser imaginadas - aplicações subaquáticas extremamente longas - as molas de disco Polysorb® exibem ainda uma elevada força de mola.
 
iglidur® Ambiente padrão saturado em água
J 18 15
A500 24 23

Aumento da temperatura de funcionamento

Aumento das temperaturas conduz a declínio do endurecimento dos polímeros. As molas de disco Polysorb® ainda exibem uma força máxima de mola de 8 N na temperatura máxima permitida de 80°C. Os valores para as forças da mola para a temperatura ambiente são evidenciadas na Figura 35.2.
Anilhas mola Polysorb® em testes

X = deflexão para baixo [%]
Y = força de mola [N]
 
A = JTEM-10
B = A500TEM-10
 
Figura 35.1: Força de mola dependendo da porcentagem da deflexão medida no tamanho de instalação 10
 
X= Temperatura ambiente [°C]
Y = Morça máxima da mola [N]
 
Figura 35.2: Influência da temperatura ambiente na força da mola, medida no JTEM-10

Dimensões de acordo com a DIN 2093

Polysorb® anilhas mola

De [mm]:

 

Di [mm]:

 

Nº de art.* Valores padrão:
  De Di t h0 S0,25 F0,25 S0,5 F0,5 S0,75 F0,75 F1,0 M    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [mm] [N] [mm] [N] [N] [g]    
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis JTEM-05 10 5,2 0,5 0,25 0,06 1 0,13 2,4 0,19 3,6 5 0,04 R$ 4,44 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas JTEM-06 12,5 6,2 0,7 0,3 0,08 3 0,15 5,1 0,23 8 10 0,11 R$ 4,44 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas JTEM-08 16 8,2 0,9 0,35 0,09 4 0,18 8 0,28 11 16 0,2 R$ 4,83 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas JTEM-10 20 10,2 1,1 0,45 0,11 5 0,22 10 0,33 15 24 0,33 R$ 5,60 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas JTEM-12 25 12,2 1,5 0,55 0,14 9 0,28 18 0,42 27 45 0,85 R$ 5,99 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas JTEM-16 31,5 16,3 1,75 0,7 0,18 15 0,35 32 0,53 51 65 1,44 R$ 7,92 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas JTEM-20 40 20,4 2,25 0,9 0,23 35 0,45 70 0,68 110 130 3,1 R$ 9,85 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis A500TEM-05 10 5,2 0,5 0,25 0,06 1 0,13 2,4 0,19 3,6 8 0,04 R$ 7,34 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas A500TEM-06 12,5 6,2 0,7 0,3 0,08 3 0,15 5,1 0,23 8 15 0,11 R$ 7,34 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas A500TEM-08 16 8,2 0,9 0,35 0,09 4 0,18 8 0,28 11 24 0,2 R$ 9,27 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis A500TEM-10 20 10,2 1,1 0,45 0,11 5 0,22 10 0,33 15 35 0,33 R$ 10,62 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas A500TEM-12 25 12,2 1,5 0,55 0,14 9 0,28 18 0,42 27 70 0,85 R$ 12,94 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas A500TEM-16 31,5 16,3 1,75 0,7 0,18 15 0,35 32 0,53 51 85 1,44 R$ 21,44 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas A500TEM-20 40 20,4 2,25 0,9 0,23 35 0,45 70 0,68 110 150 3,1 R$ 34,76 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Os valores padrão para a flexão da mola e forças da mola representam valores médios arredondados.
* Material: iglidur® J, JTEM, Padrão, iglidur® A500, A500TEM, resistência a altas temperaturas


Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis