Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

iglidur® HLW - Low-cost material for high temperature- and media resistance

New in standard range

iglidur® HLW is conceptualised for high volumes and is suitable for high temperatures with a good media resistance
 

Cost-effective

Suitable for under water use

Continuous use up to 200°C

High media resistance

iglidur® HLW material data
Density 1.71 g/cm3
Colour Grey
Max. moisture absorption at 23 °C and 50% r.h. 0.1 % weight
Max. water absorption 0.3 % weight
Max. long-term application temperature 200°C
Max. short-term application temperature 240°C
Lower application temperature -40°C
Flexural modulus 11,000 MPa
Max. surface pressure 89 MPa
Surface resistance* >102Ω
*The good conductivity of this plastic material under certain circumstances can favour the generation of corrosion on the metallic contact components.

Product range:

iglidur® HLW, Form S (metric)

Secção do eixo d1 [mm]:

 

Secção externo d2 [mm]:

 

Largura do suporte b1 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 b1
pressed in H7
[mm] Min. max. [mm] [mm]
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-0405-04 (1) 4 +0,010 5 4 R$ 1,82 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-0405-06 (1) 4 +0,010 5 6 R$ 1,82 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-0507-05 (1) 5 +0,010 7 5 R$ 1,82 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-0507-10 (1) 5 +0,010 7 10 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-0608-06 (1) 6 +0,010 8 6 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-0608-08 (1) 6 +0,013 8 8 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-0608-10 (1) 6 +0,010 8 10 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-0810-08 (1) 8 +0,013 10 8 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-0810-10 (1) 8 +0,013 10 10 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-0810-12 (1) 8 +0,013 10 12 R$ 2,19 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-1012-08 (1) 10 +0,016 12 8 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
HLWSM-1012-10 (1) 10 +0,016 12 10 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1012-12 (1) 10 +0,016 12 12 R$ 2,19 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1012-15 (1) 10 +0,016 12 15 R$ 2,37 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1012-20 (1) 10 +0,016 12 20 R$ 2,55 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-1214-10 (1) 12 +0,016 14 10 R$ 2,19 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1214-12 (1) 12 +0,016 14 12 R$ 2,37 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1214-15 (1) 12 +0,016 14 15 R$ 2,37 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-1214-20 (1) 12 +0,016 14 20 R$ 2,55 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1315-10 (1) 13 +0,016 15 10 R$ 3,28 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1315-20 (1) 13 +0,016 15 20 R$ 3,82 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-1416-15 (1) 14 +0,016 16 15 R$ 3,64 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1416-20 (1) 14 +0,016 16 20 R$ 3,82 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1416-25 (1) 14 +0,016 16 25 R$ 4,01 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-1517-15 (1) 15 +0,016 17 15 R$ 3,82 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-1517-20 (1) 15 +0,016 17 20 R$ 4,01 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-1517-25 (1) 15 +0,016 17 25 R$ 4,37 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1618-15 (1) 16 +0,016 18 15 R$ 3,82 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1618-20 (1) 16 +0,016 18 20 R$ 4,19 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-1618-25 (1) 16 +0,016 18 25 R$ 4,37 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-1820-15 (1) 18 +0,020 20 15 R$ 4,01 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-1820-20 (1) 18 +0,020 20 20 R$ 4,19 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-1820-25 (1) 18 +0,020 20 25 R$ 4,55 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2023-10 (1) 20 +0,020 23 10 R$ 5,10 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2023-15 (1) 20 +0,020 23 15 R$ 5,64 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-2023-20 (1) 20 +0,020 23 20 R$ 6,19 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2023-25 (1) 20 +0,020 23 25 R$ 6,56 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2023-30 (1) 20 +0,020 23 30 R$ 7,10 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2225-15 (1) 22 +0,020 25 15 R$ 5,83 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2225-20 (1) 22 +0,020 25 20 R$ 6,37 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2225-25 (1) 22 +0,020 25 25 R$ 6,92 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2225-30 (1) 22 +0,020 25 30 R$ 7,28 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2427-15 (1) 24 +0,020 27 15 R$ 5,83 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2427-20 (1) 24 +0,020 27 20 R$ 6,56 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-2427-25 (1) 24 +0,020 27 25 R$ 7,10 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2427-30 (1) 24 +0,020 27 30 R$ 7,65 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2528-15 (1) 25 +0,020 28 15 R$ 6,01 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2528-20 (1) 25 +0,020 28 20 R$ 6,56 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-2528-25 (1) 25 +0,020 28 25 R$ 7,10 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-2528-30 (1) 25 +0,020 28 30 R$ 7,83 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-2832-20 (1) 28 +0,020 32 20 R$ 8,92 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-2832-25 (1) 28 +0,020 32 25 R$ 9,83 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-2832-30 (1) 28 +0,020 32 30 R$ 10,74 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-3034-20 (1) 30 +0,025 34 20 R$ 9,29 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-3034-25 (1) 30 +0,025 34 25 R$ 10,20 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-3034-30 (1) 30 +0,025 34 30 R$ 60,83 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-3034-40 (1) 30 +0,025 34 40 R$ 13,11 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-3236-20 (1) 32 +0,025 36 20 R$ 9,47 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-3236-30 (1) 32 +0,025 36 30 R$ 11,47 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-3236-40 (1) 32 +0,025 36 40 R$ 13,48 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-3539-20 (1) 35 +0,025 39 20 R$ 13,84 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-3539-30 (1) 35 +0,025 39 30 R$ 16,02 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-3539-40 (1) 35 +0,025 39 40 R$ 18,21 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-3539-50 (1) 35 +0,025 39 50 R$ 20,57 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-4044-20 (1) 40 +0,025 44 20 R$ 14,93 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-4044-30 (1) 40 +0,025 44 30 R$ 17,48 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-4044-40 (1) 40 +0,025 44 40 R$ 20,03 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-4044-50 (1) 40 +0,025 44 50 R$ 22,39 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-4550-20 (1) 45 +0,025 50 20 R$ 16,93 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas HLWSM-4550-30 (1) 45 +0,025 50 30 R$ 20,57 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-4550-40 (1) 45 +0,025 50 40 R$ 24,04 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-4550-50 (1) 45 +0,025 50 50 R$ 27,68 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-5055-20 (1) 50 +0,030 55 20 R$ 17,66 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-5055-30 (1) 50 +0,025 55 30 R$ 21,67 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-5055-40 (1) 50 +0,025 55 40 R$ 25,67 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWSM-5055-50 (1) 50 +0,025 55 50 R$ 29,50 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWSM-5055-60 (1) 50 +0,025 55 60 R$ 85,03 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) A tolerância d1 especificada é auto ajustável após o encaixe por pressão. Método de teste

iglidur® HLW, Form F (metric)

Secção do eixo d1 [mm]:

 

Secção externo d2 [mm]:

 

Secção da flange d3 [mm]:

 

Largura do suporte b1 [mm]:

 

Espessura da flange b2 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 d3 b1 b2    
    pressed in H7            
  [mm] Min. max. [mm] [mm] [mm] [mm]    
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-0608-04 (1) 6 +0,013 8 12 4 1 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-0608-08 (1) 6 +0,013 8 12 8 1 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-0810-05 (1) 8 +0,013 10 15 5 1 R$ 2,00 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-0810-07 (1) 8 +0,013 10 15 7 1 R$ 2,19 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-0810-09 (1) 8 +0,013 10 15 9 1 R$ 2,19 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1012-07 (1) 10 +0,016 12 18 7 1 R$ 2,91 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1012-09 (1) 10 +0,016 12 18 9 1 R$ 2,91 Colocar no carrinho de compras
HLWFM-1012-12 (1) 10 +0,016 12 18 12 1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWFM-1012-17 (1) 10 +0,016 12 18 17 1 R$ 3,28 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1214-07 (1) 12 +0,016 14 20 7 1 R$ 2,91 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1214-09 (1) 12 +0,016 14 20 9 1 R$ 2,91 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1214-12 (1) 12 +0,016 14 20 12 1 R$ 3,10 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWFM-1214-17 (1) 12 +0,016 14 20 17 1 R$ 3,28 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1416-12 (1) 14 +0,016 16 22 12 1 R$ 3,28 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1416-17 (1) 14 +0,016 16 22 17 1 R$ 3,46 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1517-09 (1) 15 +0,016 17 23 9 1 R$ 3,64 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1517-12 (1) 15 +0,016 17 23 12 1 R$ 3,82 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1517-17 (1) 15 +0,016 17 23 17 1 R$ 4,01 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1618-12 (1) 16 +0,016 18 24 12 1 R$ 3,82 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWFM-1618-17 (1) 16 +0,016 18 24 17 1 R$ 4,19 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1820-12 (1) 18 +0,020 20 26 12 1 R$ 4,01 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1820-17 (1) 18 +0,020 20 26 17 1 R$ 4,19 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-1820-22 (1) 18 +0,020 20 26 22 1 R$ 4,55 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-2023-11 (1) 20 +0,020 23 30 11 1,5 R$ 5,64 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-2023-16 (1) 20 +0,020 23 30 16 1,5 R$ 6,01 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis HLWFM-2023-21 (1) 20 +0,020 23 30 21 1,5 R$ 6,56 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-2528-11 (1) 25 +0,020 28 35 11 1,5 R$ 6,01 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-2528-16 (1) 25 +0,020 28 35 16 1,5 R$ 6,56 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-2528-21 (1) 25 +0,020 28 35 21 1,5 R$ 7,10 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-3034-16 (1) 30 +0,025 34 42 16 2 R$ 9,47 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-3034-26 (1) 30 +0,025 34 42 26 2 R$ 11,29 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-3539-16 (1) 35 +0,025 39 47 16 2 R$ 14,02 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-3539-26 (1) 35 +0,025 39 47 26 2 R$ 16,39 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-4044-30 (1) 40 +0,025 44 52 30 2 R$ 18,21 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-4044-40 (1) 40 +0,025 44 52 40 2 R$ 20,76 Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta HLWFM-4550-50 (1) 45 +0,025 50 58 50 2 R$ 28,95 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) A tolerância d1 especificada é auto ajustável após o encaixe por pressão. Método de teste

More information:


Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Prazo de entrega sob consulta