Loja online de buchas autolubrificantes da igus

Bucha flangeada

Buchas com flange

Buchas autolubrifcantes

Buchas autolubrificantes

Arruelas

Arruelas de pressão

Anel-guia

Anéis guia

Bucha de clipe

Buchas clip

Bucha de flange

Buchas de flange com dois furos

Buchas com flange dupla

Buchas de flange dupla

Mola de disco

Arruelas

Buchas bipartidas

Buchas bipartidas

Buchas de flange de dois furos pré-carregado

Mancais de flange com dois furos e pré-carga

Buchas bipartidas iglidur com recurso anti-rotação

Buchas bipartidas com recurso anti-rotação

Buchas flangeadas com pré-carga e sem folga

Buchas com flange e pré-carga livre de folga

Nossos produtos mais vendidos

Buchas autolubrificantes iglidur® J

Buchas autolubrificantes feitas de iglidur J

  • Coeficiente de atrito extremamente baixo em operação a seco
  • Resistente à força compressiva
  • Resistente a molde de acordo com a norma DIN EN ISO 846
Rolamento flangeado iglidur G

Buchas com flange feitas de iglidur G

  • Resiste a choques e impactos
  • Particularmente resistentes à sujeira e à poeira
  • Excelente relação preço-desempenho
Arruela axial feita de iglidur GLW

Arruelas de pressão feitas de iglidur X

  • Adequadas para altas temperaturas
  • Suporta cargas estáticas de até 150 MPa
  • Resistente a produtos químicos
Buchas de flange com dois furos

Mancais de flange com dois furos feitos de iglidur A180

  • Para uso em dispositivos médicos
  • Adequados para contato com alimentos
  • Muito resistente à abrasão
Buchas clip feitas de iglidur M250

Buchas clip feitas de iglidur M250

  • Comportamento de embaçamento de acordo com a norma DIN 75201-B
  • Bom amortecimento de vibrações
  • Particularmente resistente à sujeira e à poeira
Anel-guia feito de iglidur A181

Anéis guia feitos de iglidur A181

  • Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Alta resistência à mídia
  • Baixa absorção de umidade

Suas vantagens na loja online de buchas autolubrificantes da igus

Prazo de entrega

Disponível em 24 horas

Bucha manual com mancais de deslizamento iglidur

Grande variedade

Buchas iglidur econômicos sem quantidade mínima de pedido

Custo-benefício sem quantidade mínima de pedido

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 2203 9649 145Enviar e-mail

Horário de funcionamento: