Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® PRT elementos universais de deslizamento

sistema de anel giratório

Elementos de deslizamento universal - personalize seus próprios sistemas de mesa giratória com apoio de buchas autolubrificantes

Usando os versáteis elementos universais de deslizamento iglidur® PRT, os sistemas de anéis giratórios grandes podem ser modelados sob medida para o tipo 01. Dependendo do número de elementos, os sistemas de mesa rotativa podem ser implementados com diâmetros internos que variam de aproximadamente 0,5 a 5m. - teremos o prazer de apoiá-lo com o projeto e o layout detalhado.

Elemento de deslizamento universal, feito a partir do comprovado iglidur® J

Personalize suas próprias mesas de mancais axiais a partir de com diâmetros de 500 mm e maiores

Livres de lubrificação

Livres de manutenção

Resistente ao desgaste

Sistema robusto

Resistentes à corrosão


Aplicações típicas:Indústria solar, equipamentos de montagem, fabricação de luminárias
1. Elemento deslizante feito de iglidur® J
Número da peça: JRS-500S/45S

Tabela de material

Características gerais
Densidade 1,49 g/cm3
Cor amarelo
Absorção máxima de umidade a 23 °C e 50 % h.r. 0,3 Wt.-%
Máx. absorção de água 1.3 Wt-%

Propriedades mecânicas
Pressão superficial estática máxima permitida (+20 °C) 35 MPa
Dureza shore D 74

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máxima de aplicação a longo prazo 90° C
Temperatura máxima de aplicação a curto prazo 120°C
Temperatura de aplicação mais baixa –50°

Propriedades elétricas
Resistência superficial >1012 Ω

Número do artigo    
Prontos para envio à partir de 24 horas JRS-500S/45S R$ 38,14 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
carrega até 10 toneladas de tp

Prontos para envio à partir de 24 horas