Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Buchas sinterizadas vs. buchas de polímero

Embora ambos os tipos de buchas deslizantes sejam igualmente adequados para muitas aplicações em circunstâncias normais, a tecnologia e os parâmetros de desempenho das buchas sinterizadas e das buchas de polímero diferem significativamente em parte. Quais são as vantagens das buchas de bronze sinterizado? E quando as buchas de polímero são mais adequadas? Vamos comparar as duas tecnologias.

Como as buchas funcionam em comparação

Estrutura da bucha sinterizada

Buchas sinterizadas

As buchas sinterizadas consistem em um corpo de bronze sinterizado - daí o nome. A principal característica das buchas de bronze sinterizado é seu design poroso, que contém lubrificante. Se a viscosidade diminuir devido ao aumento das temperaturas de operação devido ao atrito, o óleo vazará. Em velocidade mais alta, uma cunha de lubrificação se desenvolve, o que diminui o atrito da bucha. 
Estrutura das buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

Buchas em polímero iglidur®

A estrutura consistente e homogênea com lubrificantes sólidos e materiais de reforço opera sem necessidade de lubrificação. Isto garante que os lubrificantes sólidos incorporados no material estejam sempre disponíveis, independentemente do tipo de movimento. Apresentam excelentes coeficientes de atrito de desgaste durante toda a vida útil do produto.

Visão geral: vantagens e desvantagens de buchas sinterizadas e buchas de polímero

Buchas sinterizadas

Buchas sinterizadas

A lubrificação reduz os coeficientes de atrito e permite velocidades mais elevadas

A lubrificação limitada impacta os movimentos lineares e giratórios

O óleo limita a resistência aos meios e a estabilidade de temperatura

Sensíveis a cargas nas extremidades e impactos

A sujeira pode entupir os poros

Bucha autolubrificante iglidur® G

Buchas polímero iglidur®

Não é necessária nenhuma lubrificação adicional

Econômicos

A vida útil pode ser calculada online

Vida útil longa e baixos coeficientes de atrito independentemente do tipo de movimento

100 % resistente à corrosão

Alta resistência química e a temperatura

Em conformidade com a RoHS

Leve

Resistentes à sujeira

Elevado amortecimento de vibrações

Permite o uso de eixos "macios" de baixo custo


A Reifenhäuser GmbH soluciona problemas na planta de película soprada com as buchas iglidur®

Uma das máquinas de película soprada da Reifenhäuser GmbH
De forma a garantir um processo de produção sem problemas ou interrupções, o cesto de calibragem da máquina deve ser limpo em intervalos regulares. Na maioria dos casos são utilizadas máquinas de limpeza de alta pressão. Em soluções com rolamentos convencionais, este procedimento também lava os lubrificantes dos rolamentos deslizantes ou até os contamina com partículas de sujeira. Isto causa problemas em forma de inatividade e resulta em custos adicionais. Para resolver este problema, a empresa agora utiliza as buchas autolubrificantes iglidur® que são autolubrificantes. 

Caixa de amostras iglidur improves

Peça uma caixa de amostras gratuita!

Veja você mesmo a qualidade dos nossos produtos. Esta caixa de amostras contém as buchas autolubrificantes mais importantes da igus® e lhe ajuda a escolher a bucha certo para a sua aplicação.
Encomende agora gratuitamente!

Saiba mais sobre as buchas deslizantes iglidur®

Laboratório de teste com equipamentos de teste para buchas autolubrificantes Saiba mais sobre as buchas deslizantes iglidur®, visite nossa loja online ou obtenha dicas e informações úteis sobre dimensionamento, instalação e muitos outros tópicos relacionados à tecnologia de buchas.

Base de conhecimento

As mãos tocam no tablet Aqui você encontra respostas para as perguntas mais importantes sobre as buchas autolubrificantes iglidur. Respondido em detalhes por nossos especialistas na área de tecnologia de buchas autolubrificantes. 

Buchas autolubrificantes iglidur em uso

Máquinas agrícolas no campo Cada vez mais engenheiros de design e manutenção confiam nas nossas buchas autolubrificantes em polímero iglidur® para as suas aplicações com movimento. São até 40% mais econômicos do que as soluções em metal, livres de manutenção e lubrificação e entregues rapidamente.