Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Rolamento de composto de metal vs. bucha autolubrificante de polímero iglidur®

Ao substituir um rolamento de composto de metal por uma bucha deslizante de polímero iglidur®, a média dos custos pode ser reduzida em até 40%. Seja uma parte padrão do estoque ou uma construção especial feita sob medida. As buchas autolubrificantes iglidur® são a primeira opção quando se é importante ter um produto leve, resistente aos meios e à corrosão, com alta robustez e longa vida útil.

Como funcionam os rolamentos?

Construção de rolamentos de composto de metal

Rolamentos de composto de metal

Rolamentos de metal deslizam sobre uma camada de deslizamento fina e macia. Depois do desgaste ou danificação dessa camada de deslizamento, os coeficientes de atrito e o desgaste aumentam significativamente. Em muitos casos, isso pode rapidamente causar um "bloqueio" entre o verso do rolamento e o eixo.
Buchas autolubrificantes iglidur®

Buchas de polímero iglidur®

Com as buchas autolubrificantes de polímero iglidur®, a estrutura homogênea sem camadas garante coeficientes de atrito e taxas de desgaste quase constantes ao longo da vida útil do produto. Os lubrificantes sólidos e os materiais de reforço são distribuídos uniformemente ao longo de toda a secção.  

Qual a diferença entre os dois tipos de rolamentos?

Rolamentos de composto de metal

Rolamentos de composto de metal

Alta temperatura e boa resistência aos meios

Alta classificação de carga estática devido ao verso metálico

Camada de deslizamento fina e suave

Funcionalidade limitada com movimentos giratórios sob cargas elevadas

Custos adicionais para a versão resistente à corrosão

Sensíveis a cargas nas extremidades

Perigo de danificação da camada de deslizamento durante a instalação

Buchas autolubrificantes iglidur® G

Buchas de polímero iglidur®

Espessura total da parede serve como zona de desgaste

Longa vida útil para todos os tipos de movimentos

100% resistentes à corrosão

A vida útil pode ser calculada online

Econômicas

Alta resistência aos meios

Em conformidade com a RoHS

Leves

Resistentes a sujeira

Elevado amortecimento de vibrações

Robustos para cargas nas extremidades

Permitem o uso de eixos "macios" de baixo custo


A FAUN Viatec GmbH utiliza as buchas iglidur® para garantir a vida útil longa de seus varredores de rua

Varredores de rua feitos pela FAUN Viatec GmbH utilizam as buchas iglidur®
Este varredor de rua está em uso constante, especialmente em cidades e municípios. Para garantir a longa vida útil de todas as máquinas, a FAUN Viatec está substituindo os rolamentos de metal por buchas autolubrificantes de polímero iglidur®. Eles são utilizados em pontos críticos, como em uma escova circular, que está quase constantemente sujeita a fortes impactos durante a varredura dos meios-fios e na região da tampa traseira, que é exposta a altas forças e sujeira durante a abertura e fechamento.

Caixa de amostras iglidur improves

Peça uma caixa de amostras gratuita!

Veja você mesmo a qualidade dos nossos produtos. Esta caixa de amostras contém as buchas autolubrificantes mais importantes da igus® e lhe ajuda a escolher a bucha certo para a sua aplicação.
Encomende agora gratuitamente!

Saiba mais sobre as buchas deslizantes iglidur®

Laboratório de teste com equipamentos de teste para buchas autolubrificantes Saiba mais sobre as buchas deslizantes iglidur®, visite nossa loja online ou obtenha dicas e informações úteis sobre dimensionamento, instalação e muitos outros tópicos relacionados à tecnologia de buchas.

Base de conhecimento

As mãos tocam no tablet Aqui você encontra respostas para as perguntas mais importantes sobre as buchas autolubrificantes iglidur. Respondido em detalhes por nossos especialistas na área de tecnologia de buchas autolubrificantes. 

Buchas autolubrificantes iglidur em uso

Máquinas agrícolas no campo Cada vez mais engenheiros de design e manutenção confiam nas nossas buchas autolubrificantes em polímero iglidur® para as suas aplicações com movimento. São até 40% mais econômicos do que as soluções em metal, livres de manutenção e lubrificação e entregues rapidamente.