Rolamentos de esferas de plástico xiros®


Mais informações sobre rolamentos de esferas de plástico xiros® Preciso de mais informações sobre rolamentos de esferas de plástico xiros em termos de materiais, tipos e benefícios.
Configuração online para rolamentos de esferas de plástico xiros® Conheço as variáveis do ambiente da minha aplicação e gostaria de calcular a vida útil dos meus rolamentos de esferas, entre outras coisas.
Submeta agora uma consulta quanto a peças especiais rolamento de esferas xiros® Preciso de uma peça especial individual e personalizada que se desvie do padrão DIN para minha aplicação específica.

A alternativa à prova de ferrugem para rolamentos de esferas de metal


Os rolamentos de esferas de plástico xiros de acordo com DIN 625 não requerem lubrificação, são livres de corrosão (ao usar esferas de vidro ou plástico) e operam de forma extremamente silenciosa. Isso os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicas. Feitos de uma mistura de tribo polímeros, os componentes plásticos do material iglidur são leves, resistentes a produtos químicos e não magnéticos. Isso garante uso seguro em medicamentos, embalagens, processamento de alimentos, tecnologia de acionamento e muitos outros setores. Enquanto o plástico de nossos rolamentos de esferas xiros consiste em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos, as esferas são normalmente feitas de vidro, plástico ou aço inoxidável. As esferas são alojadas em uma gaiola, que pode consistir em nosso próprio material xirodur B180, poliamida (PA), polipropileno (PP) ou poliéter éter cetona (PEEK).

O que é um rolamento de esferas?

Os rolamentos de esferas pertencem à família dos rolamentos . Movendo-se entre uma pista interna e uma externa, os corpos rolantes reduzem o atrito rotacional e absorvem cargas radiais e axiais. Na maioria das aplicações, uma pista é travada e a outra é presa ao conjunto rotativo, como um cubo ou um eixo feito de aço. Quando giram, as esferas, que são fixas no lugar dentro de uma carcaça, também começam a girar. Como as esferas rolam, elas têm um coeficiente de atrito muito menor do que duas superfícies planas que deslizam uma contra a outra. Devido à menor superfície de contato entre esferas e pistas, os rolamentos de esferas tendem a ter uma capacidade de carga menor para seu tamanho do que outros tipos de rolamentos. No entanto, eles podem tolerar certos desalinhamentos das pistas internas e externas.

Quais são as vantagens de nossos rolamentos de esferas?

  • 100% livre de lubrificação
  • Muito leves
  • Resistentes a corrosão
  • Baixa manutenção
  • Para temperaturas até +150°C (dependendo do material)
  • Funcionamento suave
  • Elevada resistência a ambientes agressivos , adequados para lavagens
  • Sem metal (devido ao uso de esferas de vidro e plástico), portanto: não magnéticos
  • Isoladores elétricos (ou em conformidade com ESD)
  • Conformidade com a FDA (dependendo do material)
  • Vida útil previsível

Em todo o mundo, os clientes já contam com os rolamentos de esferas em polímero xiros


 
CW Cleaning Solutions GmbH | Novetrium GmbHErwin Koppe - Keramische Heizgeräte GmbH | Airex Co. Ltd. | ISAS GmbH | Ishida Europe

"O funcionamento suave é fundamental"

Sören Meissner, Engenheiro de Projeto na Krones AG "Para nós, é decisivo aqui é o bom funcionamento dos rolamentos de esferas nos roletes guia. No passado, utilizamos rolamentos metálicos. No entanto, o funcionamento não era leve o suficiente, o que por vezes fazia com que o rolete parasse completamente e a fita deslizasse sobre o mesmo. "
 
Sören Meissner | Engenheiro de projeto da Tecnologia de inspeção e rotulagem na  Krones AG

Mais aplicações de clientes

Visão rápida das aplicações com rolamentos de esferas em polímero xiros® Sejam embalagens, indústria têxtil, tecnologia de teste e garantia de qualidade ou fabricação de modelos: os rolamentos de esferas de polímero xiros já são usados com sucesso em uma ampla variedade de indústrias; eles são especialmente populares onde as soluções convencionais de rolamentos de esferas de metal não são adequadas.
 
Ir para a visão geral de aplicações

Outros tópicos interessantes sobre nossos rolamentos de esferas de plástico


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h