Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Nas portas há apenas um espaço de instalação limitado, motivo pelo qual os cabos precisam ser dobrados muito e são desgastados rapidamente. Para evitar isso, são utilizados cabos chainflex com um revestimento em TPE e uma liga especial do fio. Estes cabos extremamente robustos foram desenvolvidos especialmente para raios de curvatura muito pequenos e movimentos de torção e têm 36 meses de garantia.
Para garantir a proteção ideal dos cabos apesar das portas serem constantemente abertas e fechadas, são utilizadas esteiras porta cabos E2 micro . Graças ao sistema modular, elas podem ser adaptadas de acordo com a aplicação e são adequadas para os menores espaços de instalação. Uma construção especial dos sistemas de alimentação de cabos permite movimentos muito suaves e silenciosos. A esteira porta cabos em combinação com os cabos chainflex são uma combinação muito robusta.
Os sistemas de parafuso de avanço dryspin são utilizados para abrir e fechar portas. As suas porcas de parafuso de avanço de alto desempenho autolubrificantes eliminam a necessidade de lubrificação adicional, reduzindo custos de manutenção e limpeza. Os motores de passo igus são utilizados como acionamentos para os sistemas de parafuso de avanço. As esteiras porta cabos E2 micro , os cabos chainflex e os sistemas de parafuso de avanço dryspin também são utilizados no degrau deslizante abaixo da porta porque podem ser utilizados sem problemas na presença de sujeira, sal de estrada e chuva. A funcionalidade dos parafusos de avanço dryspin de passo rápido é garantida até mesmo em temperaturas de -40°C e extrema sujeira.
Além das portas para passageiros em bondes, trens regionais e expressos, os componentes da igus também se encontram em portas para cabines de condutores, salas de máquinas e saídas de emergência. Mesmo se não são muito frequentadas, sua funcionalidade deve ser garantida a qualquer hora. Nas portas de cabines de condutor e salas de máquinas são utilizadas, entre outros, buchas autolubrificantes e arruelas. No caso de portas dobráveis, a funcionalidade perfeita é especialmente importante. Aqui, as buchas autolubrificantes iglidur também são utilizadas para evitar lubrificação adicional ou até inadequada.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h