Várias cinemáticas de robôs

Robôs para escolas, faculdades e universidades

Robocube com alunos

Treinamento prático em robótica

  • Relevância prática garantida: Os robôs desenvolvidos e produzidos pela igus® para a indústria são usados nos cursos de treinamento. Isso garante uma introdução perfeita à robótica industrial.
  • Segurança: os produtos da igus® são compatíveis com a CE e, portanto, cumprem as normas de segurança aplicáveis.
  • Soluções econômicas: Sejam componentes individuais para construir você mesmo ou sistemas completos - personalize o escopo da solução de acordo com suas necessidades.
women programming a robot

Automação de baixo custo no ensino cotidiano

Kit inicial Apiro® GIF

Kit de robótica Apiro®

irc

Programação de robôs

rbtx

Acessórios de robótica na RBTX®

Células de robôs

  • Peso 80,00 kg
  • Tamanho C x L x A: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Versão com aberturas de fixação ou com portas
Célula do robô

ReBel® Robô de 6 eixos

  • Carga útil de até 2 kg
  • Raio de trabalho de até 664 mm
  • Processos a partir de 4s
  • Repetibilidade: ±1 mm
rebel

Robôs lineares

  • Curso individual de até 6 m
  • Cargas de até 85 kg
  • Configurável on-line, solicitado em cinco minutos
robô linear

robolink® DP robô de braço articulado

  • Precisão < 1 mm
  • Carga útil máxima de 3 kg
  • Alcance de até 790 mm
robolink

SCARA

  • Carga útil de até 20 N
  • Espaço de trabalho de até 3.000 mm x 560 mm
  • Processos a partir de 1,5s
  • Repetibilidade: ± 0,5 mm
scara

Robô Delta

  • Carga útil de até 50 N
  • Diâmetro de trabalho de até 660 mm (3 eixos) e de até 700 mm (2 eixos)
  • Processos a partir de 1s
  • Repetibilidade: ±0,5 mm
Robô delta

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: