Alterar idioma :
O GESTRA é um projeto do Instituto Fraunhofer: um sistema baseado em radar especialmente desenvolvido para buscar e mapear detritos espaciais. O parceiro de desenvolvimento AlpinaTec GmbH, da Áustria, conta com a e-chain® da igus® para o sistema de posicionamento de três eixos de alta precisão: um sistema rotativo de fornecimento de energia é usado no eixo azimute e um sistema de corrente dupla em ambos os lados do eixo de elevação. Eles garantem um fornecimento de energia confiável e a orientação limpa de várias linhas de mídia em um espaço confinado.
A aplicação foi homenageada com o prêmio Silver Vector Award em 2020.
e-chain® E4.56
robusta, silenciosa e modular: a versão de 56 mm de altura da nossa série de e-chain E4.1

fornecimento de energia rotativa
O sistema modular para aplicações rotativas com ângulo de rotação de até 540°.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h