Componentes para engenharia aeroespacial

Áreas de aplicação no setor aeroespacial
  • Disponíveis individualmente, sem quantidade mínima de pedido, ou como uma solução completa de uma única fonte
  • Materiais para uma ampla gama de condições ambientais
  • Livre de lubrificação, baixa manutenção, vida útil previsível
  • Serviço mundial 24 horas por dia, 7 dias por semana, entrega rápida e fácil instalação

Sistemas de fornecimento de energia para telescópios e antenas

Caixa de amostras aeroespaciais

Amostras de produtos para o setor aeroespacial

Histórias de sucesso

Projeto AIMIS-FYT: impressora 3D para o espaço
Sistema de radar GESTRA
Visão geral das aplicações aeroespaciais

Plástico de movimento selecionado para tecnologia aeroespacial

Esteira porta cabos E4Q
  • e-chain® com alta estabilidade e rigidez para uso com cargas elevadas
  • Baixo peso e fácil montagem
  • Funcionamento suave e silencioso
Esteira fechada R4Q com limalhas
  • Cadeia de energia robusta e de alta densidade para proteção contra poeira, cavacos e sujeira
  • Fácil de abrir e rápido de encher
  • Operação silenciosa
  • Cabo de barramento à prova de falhas para movimentação
  • Disponível para vários sistemas de barramento conhecidos (Profibus, Ethernet, USB, etc.)
  • Garantia de 4 anos
Cabos de fibra ótica chainflex
  • Cabo de fibra óptica para muitos ciclos, altas velocidades e acelerações
  • Livre de metal, resistente a óleo e refrigerante
  • Garantia de 4 anos
Buchas autolubrificantes em iglidur X com ou sem flange
  • Para temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
  • Atende aos requisitos de proteção contra incêndio da FAA para interiores de aeronaves
Terminal de rótula igubal KCRM
  • Adequado a longo prazo para temperaturas de -40 °C a +90 °C
  • Resistente à corrosão e a produtos químicos
  • operação a seco sem manutenção

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: