<font size="7">Para a inspeção de placas &amp; moldes de forma livre</font><br>Máquina de escaneamento móvel</font>

Para testar a placa & freeforms

Máquina de escaneamento móvel

  • O que era necessário: Uma máquina de escaneamento móvel que também pode ser usada para inspecionar placas complexas e formas livres com ultrassom de ar
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, muitas linhas de liberdade de movimento, baixo peso, suporta altas forças, alta precisão, compacto, baixa folga
  • Produtos usados: drylin® SLW-1660 com parafuso de avanço de alta hélice integrado dryspin® feito de aço inoxidável, robolink® RL-D-20 e RL-D-30, cada um com motor de passo, codificadores e chave de proximidade
  • Sucesso para o cliente: As formas complexas dos objetos de teste exigem muitos graus de liberdade de movimento. Os rolamentos devem ser capazes de suportar altas forças com um baixo peso morto e sempre garantir precisão suficiente. Portanto, os projetistas confiam nos módulos lineares de fuso (SLW-1660) da série drylin® com folga ajustável do rolamento liso e nos acionamentos articulados (RL-D-20 e RL-D-30) da série robolink® D com motor de passo, codificadores e chave de proximidade. Os componentes são compactos, adequados para uso industrial e permitem um projeto de máquina modular. De acordo com os engenheiros, o fuso drylin® tem uma folga surpreendentemente baixa e imperceptível, de modo que é possível realizar medições precisas.
escaneamento

Problema

Solução

Mais imagens e vídeos de aplicativos:

Produtos utilizados

Fuso de avanço

Fusos de avanço de hélice elevada dryspin®

Fuso de avanço

drylin® Módulo linear de fuso de avanço SLW

Porca para o fuso de avanço

robolink® Eixo rotativo D com motor

Sistema de enchimento

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: