<font size="7">Para coleta de pedidos</font><br>Sistema de preensão flexível</font>
Pinça Schunk
  • O que era necessário: Um sistema de preensão flexível que consiste em uma pinça paralela e uma pinça a vácuo que pode ser adaptada a diferentes geometrias de objetos.
  • Requisitos: Adequado para pequenos espaços de instalação, econômico, absolutamente livre de lubrificação, livre de manutenção, sem corrosão, longa vida útil, montagem simples, aplicação robusta e confiável.
  • Produtos usados: drylin® R eixo de alumínio AWMP, dryspin® trapezoidal lead screw reverse PTGSG, drylin® porca de parafuso de avanço trapezoidal com flats de chave JSRM-172220TR10X2 e JSLM-172220TR10X2, iglidur® J3 rolamento de bucha J3SM-1012-08, iglidur® J3 rolamento de bucha com flange J3FM-0304-05, J3FM-0608-06 e J3FM-0810-10
  • Sucesso para o cliente: Para obter o design mais compacto possível, os elementos clássicos da máquina foram substituídos por produtos da igus®, como mancais de deslizamento de plástico, guias e acionamentos de parafuso, que também são econômicos.

RBTX - O mercado de robótica de baixo custo

RBTX
  • Investir & lucro: Amortização rápida por meio de automação de baixo custo
  • Hardware & Integração: Encontre a solução de robótica certa para você em pouco tempo
  • Expertise & Segurança Qualidade de ponta dos principais fornecedores de robótica & Compatibilidade garantida

Os produtos utilizados

VIVE-Medtech
parafuso de avanço reverso

Porcas de fuso de avanço
Buchas autolubrificantes
Buchas com flange

Outras imagens de aplicativos

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: