Unidade linear drylin® de tubo único SET easytube isento de lubrificação

  • Baixo peso devido ao alumínio e ao plástico
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou íngreme
  • Também disponível sem fuso como um sistema de medição com escala
  • Montagem por meio de travessas verticais ou de flange
  • Resistente a temperaturas de até +50 °C
Unidade linear com contador de posição e volante manual.

Unidade linear de tubo único SET easytube

  • Eixos de tubo único antirrotação livre de
  • corrosão com fuso de aço inoxidável
  • Acionamento: Com parafuso de avanço trapezoidal ou de alta hélice
Unidade linear com flange e fuso roscado.

Guia de tubo único SET easytube com flange

  • flange duplo
  • Ideal para conexão axial
  • flange feito de plástico robusto
Unidade linear com acionamento por fuso e flange.

Guia de tubo único SETB easytube com flange

  • Pré-carregado em um lado
  • Flange de alumínio sólido
  • Para ajuste horizontal e vertical
Unidade linear com escala e marca no cilindro.

Guia de tubo único SETM easytube com escalonamento

  • Vidros à prova de enxágue
  • Fixação infinitamente variável
  • Disponível com e sem fuso
Unidade linear com motor e acionamento por rosca para movimento axial compacto.

Guia de tubo único SETC easytube "light"

  • Corrediça linear particularmente leve
  • Também disponível na versão com flange
  • Montagem simplificada

Exemplos de aplicações selecionadas de nossos clientes

eixo de tubo único easytube em máquinas de produção de fraldas

Esteiras porta-cabos e cabos guiados ao redor de um suporte em uma máquina.

Unidade linear de tubo único SET easytube em uma máquina de formação, enchimento e selagem de sacos

Componente da máquina com um sensor laranja em uma linha de embalagem.

Outros exemplos de aplicação com unidades lineares drylin

Sistema de envase com componentes industriais e sistemas de condução em uma área de produção.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: