Linha de produção de fraldas<br><font size="7">365 dias de operação contínua sem lubrificação<br>graças ao eixo linear drylin®</font>

Fábrica de produção de fraldas

365 dias de operação contínua sem lubrificação graças ao eixo linear drylin®

Sistemas lineares de funcionamento a seco em linhas de produção de fraldas

Perfil

  • O que era necessário: drylin® -set Easy Tube sem lubrificação, rótulas lineares RJUM, unidades lineares de fuso, rolamentos híbridos do programa drylin® W
  • Requisitos: Alta carga na tecnologia linear devido a trocas frequentes com operação contínua quase 365 dias por ano, altos níveis de sujeira e poeira, contaminação devido a efeitos de atrito
  • Setor: Indústria têxtil
  • Sucesso para o cliente: Atualmente, os rolamentos lineares drylin® são usados para trocas rápidas e confiáveis. Eles são isentos de lubrificação e manutenção, insensíveis à poeira e à sujeira, livres de corrosão, duráveis, silenciosos e leves.
Sistema linear de parafuso de avanço SHTP-12

Problema

Solução

Outros exemplos de aplicação

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Configuração de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controle

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda com precisão e sem folga

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda de precisão e sem folga

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetel automatizado

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetéis automatizado

Loja online de tecnologia de acionamento

Loja de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Baixar o documento técnico

White paper sobre tecnologia de acionamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: