Reconheça a condição da esteira em um piscar de olhos

Com o novo indicador de status, você pode ler a condição da sua esteira usando uma tecnologia simples e sem cabos. O indicador de cor muda de verde para amarelo e para vermelho. Isso permite que você reconheça rápida e eficientemente, em um relance, se há necessidade de ação.

Sensor de condição
SMA_PROD_EC.WLC_status_indicator
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Novo

Em andamento

GIF status indicator

Em movimento rápido ...

Número da peçaPreço por unidade
IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA€39.00
IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA€39.00
IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA€39.00
IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA€39.00
IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA€39.00

superwise basic

  • Uma visão geral dos componentes de smart plastics em uso (exibidos no painel)
  • Gerenciamento de manutenção através do painel de controle
  • Salvamento da respectiva data de instalação
  • Informações sobre o tempo de substituição recomendado com base em valores estatísticos
  • Lembrete da próxima manutenção
  • Sensores para monitoramento de condições como opção (para evitar danos totais em caso de colisão)

superwise silver

  • Todas as vantagens da versão basic
  • Recomendação de substituição adaptativa com base no perfil de movimento real
  • Programas de manutenção personalizados com base na utilização
  • Identificação de anomalias e medidas de acompanhamento definidas
  • Contato proativo da igus® se for necessária alguma ação
  • O módulo i.Sense detecta situações em que os valores definidos são excedidos e emite um alarme ou notificação

superwise gold

  • Todas as vantagens da versão silver
  • Recomendações dinâmicas de substituição, baseadas em sensores com a ajuda de sensores de desgaste
  • Dados de sensores de alta resolução no painel
  • Acesso remoto via IoT para transferência de dados. Sem integração em estruturas de rede existentes
  • Atualizações automáticas de segurança

superwise platinum

  • Todas as vantagens da versão Gold
  • Segurança dos dados através da integração personalizada na sua própria estrutura de rede

Manutenção preditiva realizada com sucesso

i.Cee em uma estação de lavagem de trens

Evite o tempo de inatividade, aumente a vida útil

Exemplos i.Sense EC.P na visão geral

Aplicações de clientes em todo o mundo

Somente você decide a rota e de acesso aos dados

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Aquisição de dados de máquinas inteligentes ...

O novo i.Cee:portal

White paper sobre a otimização da eficácia geral do equipamento (OEE)

Artigo sobre plástico inteligente
  • Monitoramento de condições (i.Sense) na igus
  • Manutenção preditiva (i.Cee) na igus
  • A tecnologia por trás de ambos os sistemas
  • O que ambos os sistemas oferecem para o fornecimento de energia na indústria

Mais tempo para as suas próprias ideias ...

Manutenção preditiva i.Cee
Catálogo de novidades: inovações de plásticos inteligentes de 2023

Informações ...

dados 3D inteligentes

... experimente ...

Compre novos produtos de smart plastics na loja on-line da igus

... conheça