Plástico inteligente i.Cee

Reduza significativamente os custos de manutenção com a manutenção preditiva | i.Cee

  • Extensão da vida útil máxima
  • Aumento da eficiência geral da planta
  • Integração aos conceitos da Indústria 4.0 / IIoT
  • Redução dos custos de manutenção por meio de avisos antecipados
  • Eliminação de paradas não planejadas
  • Redução dos custos de estoque

Diferentes áreas de produção ...

... conectadas em rede de forma inteligente

Trem de força

Montagem final

smart plastic i.Cee - Uma grande quantidade de Indústria 4.0 em uma caixa

Monitoramento de condição | i.Sense

Monitoramento de condições

Manutenção preditiva | i.Cee

Manutenção preditiva

Somente você decide como o & acessa os dados

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Plásticos inteligentes completos iSET

Engenharia sofisticada facilitada. Um conjunto completo e inteligente em apenas 3 cliques!

Indústria 4.0: implementada com sucesso na prática

Exemplos de aplicação

Esteiras porta caos rol e-chains P4.1 com moderno recurso de monitoramento de quebras

Fabricante de carros Premium

Fornecedor automotivo austríaco

Fornecedor automotivo austríaco

estação de lavagem de trem de plástico inteligente

Estação de lavagem de trem

plásticos inteligentes Güdel

Robôs lineares

Guia de seleção de plásticos inteligentes

Guia de seleção de plásticos inteligentes

Operação sem surpresas: cadeias de energia inteligentes para a mais moderna estação de lavagem de trens da Europa

Estudo de caso gratuito

  • Como exatamente as falhas são evitadas?
  • Quais componentes foram os culpados pela falha?
  • Como o projeto inteiro foi abordado e com quais ferramentas?
  • E como está indo no momento?
Estudo de caso de lavagem de trens

Testado no laboratório de testes para uso na vida real:

Vista do laboratório de testes do cabo e-chain® e chainflex®****:

Vista do laboratório de testes da dry-tech®:

Perfuntas frequentes sobre plásticos inteligentes

Perguntas frequentes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: