criação de vermes

Automação da criação de roscas sem-fim com tecnologia confiável de rolamentos e cabos

Robôs desenvolvidos por eles mesmos e veículos de transporte sem motorista automatizam a criação de minhocas.

Perfil

  • O que era necessário: drylin® ZLW eixos de correia dentada, E4 e-chain®, E6 e-chain®, igubal® ESTM-pillow block bearing, igus® stepper motor
  • Requisitos: Componentes resistentes ao desgaste e confiáveis para roteamento de cabos e pontos de apoio que podem ser usados em condições de sujeira e umidade
  • Setor: Agricultura
  • Sucesso para o cliente: os eixos de correia dentada drylin® puxam os contêineres de 120 kg sem esforço, são particularmente leves, requerem pouca energia para operação e são insensíveis Os rolamentos de mancal igubal® suportam a alta carga radial da feira, são autolubrificantes e, portanto, não precisam de manutenção em uso, os e-chain® E4 e E6 guiam todos os cabos com segurança e lidam facilmente com as velocidades de deslocamento às vezes rápidas do sistema.
Estação de alimentação

Problema

Solução

Guias lineares drylin
Sistema de veículo guiado automatizado
Sistema de veículo guiado automatizado na estação de alimentação
Cadeia de energia E4 no braço do robô

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: