Tecnologia robusta de rolamentos para desparafusar e esvaziar garrafas

Mancais de deslizamento confiáveis em espaços confinados e em operação contínua nas máquinas de bebidas da Rink

Perfil

  • O que era necessário: rolamento linear drylin® R com filme liso linear drylin® e eixos lineares drylin® R,rolamento liso iglidur ®, anel-guia iglidur ®
  • Requisitos: Uma máquina de rinque abre um milhão de garrafas retornáveis em apenas dois turnos e meio de oito horas, portanto, todos os componentes devem ser eficientes em operação contínua e em um espaço de instalação muito compacto. No setor de bebidas, eles também devem estar livres de lubrificantes.
  • Setores: Indústria de bebidas, tecnologia de fluidos
  • Sucesso para o cliente: Os mancais de deslizamento lineares e rotativos são caracterizados por propriedades de deslizamento muito boas com uma longa vida útil e também são ideais para uso no setor de bebidas porque não precisam de manutenção e não requerem lubrificantes.
Decapper rotativo

Problema

Solução

Figura 1: Nos novos desenroscadores de garrafa única, os rolamentos de cabeça altamente tensionados são realizados com rolamentos lineares da linha drylin®.

Figura 2: Para um novo cabeçote de desenroscamento para pequenos contêineres, a Rink agora usa rolamentos lineares feitos do material iglidur® E7.

Figura 3: Otimização durante a produção em série: Uma vedação convencional da haste do pistão foi substituída por um anel-guia feito de iglidur® J.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: