Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Desenvolvemos o grupo de cabos CFSPECIAL para uso em aplicações especiais. Para aplicações móveis especiais, apenas cabos especiais podem ser usados, pois vão além do fornecimento de energia normal. No entanto, isso sempre significa uma quantidade mínima de produção, o que geralmente não é realista, especialmente para clientes de manutenção ou aplicações muito pequenas. O que há de especial na família CFSPECIAL é que ela está disponível como cabos de catálogo padrão e, portanto, pode ser fornecida rapidamente. Essa gama de produtos é um pouco mais estreita, mas podemos expandi-la rapidamente, se necessário. Portanto, se você tiver problemas para encontrar o cabo certo para sua aplicação específica, ficaremos felizes em ouvir de você diretamente.
Um cabo de compensação térmica é a conexão entre um termopar e um dispositivo de medição. O cabo de compensação térmica deve ter os mesmos materiais que o par termoelétrico. Caso contrário, a medição seria distorcida devido a tensões termoelétricas adicionais indesejadas.
CFFLAT: Este cabo foi desenvolvido especialmente para pequenos espaços de instalação onde são necessárias grandes seções transversais do núcleo. Usamos um design de cabo plano com um condutor trançado no núcleo.
Cabo para aplicações de alta resistência à tração: Número do artigo CFSPECIAL.182 apresenta nosso cabo de alta resistência à tração. A trança de aramida embutida na bainha externa permite que este cabo resista a forças de tração de até 15.000% acima da norma.
Cabos com o padrão de proteção contra incêndio ferroviário: Número do artigo CFSpecial.4xx apresenta cabos que foram classificados de acordo com a norma DIN EN 45545-2, a norma de proteção contra incêndio ferroviária. Os cabos devem atender a padrões especiais para proteger os passageiros em veículos ferroviários. O foco principal é a resistência à chama e o baixo desenvolvimento de fumos de fumaça em caso de incêndio. Como os requisitos não podem ser atendidos com os cabos de esteiras padrão, foi necessário desenvolver uma solução especial. Esta seção contém o resultado.
Cabos de sétimo eixo: Um cabo para fornecer todo o robô quando ele é montado no chamado sétimo eixo. Esse eixo permite que um robô se mova junto com a peça de trabalho. A estrutura do cabo está em conformidade com as especificações elétricas do fabricante do robô.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h