Esteiras porta cabos para fornecimento de energia na vertical

Sistema liftband

Alternativa a bobina de cabos

  • Mais leve e com espaço de instalação reduzido
  • Aplicações verticais implementadas com facilidade
  • Aceleração de até 2 m/s2
  • Comprimento máximo de extensão de 13 m
  • Raio de curvatura do cabo de até 250 mm
guidelok slimline P

No caso de alta aceleração lateral

  • Design modular
  • Design especialmente silencioso e com economia de espaço
  • Também para movimentos altamente dinâmicos e aceleração lateral
  • Fácil acesso para manutenção
  • Instalação rápida e fácil
Sistema guia em ziguezague

Sistemas guia

  • Possibilidade de cursos muito longos
  • Pouca abrasão, pois praticamente não há atrito
  • Pouca restrição dos raios de curvatura dos cabos
  • Silencioso e com grande economia de espaço
  • Basta pressionar os cabos

As vantagens dos sistemas de esteiras porta cabos da igus

  • Suave com os cabos
  • Leves, modulares, estáveis, silenciosas e fáceis de abrir
  • Condução de energia, dados, cabo de fibra óptica, óleo e ar em um único sistema
  • Configurável on-line
  • Vida útil previsível
  • Fáceis e de baixa manutenção, simples de instalar
  • Amplo catálogo padrão

Esteira porta cabos para fornecimento vertical de energia na aplicação

guidelok da igus em um sistema de armazenamento complexo

Sistema de esteira porta cabos em sistema de prateleiras

Corte no formato XXL

Condução de esteira porta cabos em máquina de corte por jato de água

Mais informações sobre esteiras porta cabos

Cabos para movimentação chainflex®

Cabos chainflex para movimentos

Testados!

Laboratório de testes para esteiras porta cabos da igus®

Ferramentas on-line

Ferramentas online para esteiras porta cabos da igus®

Catálogo de esteiras porta cabos

Baixar catálogo de esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: