Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Lubrificar rolamentos de esferas? Não é necessário com xiros®

Seção transversal do rolamento de esferas de plástico
O que torna os rolamentos de esferas da igus tão especiais? Graças aos polímeros utilizados, todos os rolamentos de esferas de plástico xiros funcionam permanentemente livres de manutenção e sem lubrificantes adicionais. 

► Pista interna e externa: 
A adequação de um rolamento de esferas de plástico xiros é determinada pelos materiais das duas pistas. Nossos rolamentos de esferas de baixo atrito são feitos de polímeros de alto desempenho com diferentes propriedades de materiais, o que significa que eles podem ser usados em muitas aplicações e a vida útil pode ser maximizada. 

► Gaiola de rolamento de esferas:
As gaiolas de nossos rolamentos de esferas de plástico combinam perfeitamente com os materiais das pistas externa e interna em termos de resistência química e de temperatura.

► Rolamentos de esferas:
Além das esferas de aço inoxidável, também são usadas esferas de vidro ou plástico. As esferas de vidro devem ser selecionadas quando as propriedades 'livre de metal' e 'resistente a produtos químicos' são necessárias. Esferas de polímero resultam em rolamentos de esferas particularmente leves. A versão em aço inoxidável é especialmente econômica e resistente à temperatura.
Clique aqui para ir para a loja online!

Livres de lubrificação

Os rolamentos de esferas de plástico não requerem lubrificação

Econômicos

Os rolamentos de esferas de plástico são econômicos

Diretamente do fabricante

Fabricante de rolamentos de esferas de plástico

Os rolamentos de esferas em polímero livres de manutenção são inovadores e versáteis

Configuração online para rolamentos de esferas de plástico xiros®
A gama de produtos dos rolamentos de esferas de plástico xiros distingue-se particularmente pela grande variedade de tipos e materiais. Rolamentos de esferas pequenos são usados na fabricação de modelos e tecnologia médica, entre outros. Nossos rolamentos de esferas atendem com sucesso a uma ampla gama de aplicações - peças especiais fabricadas de acordo com os requisitos do cliente também fazem parte da linha de produtos.

Vida útil previsível

Graças a testes extensivos no laboratório de testes xiros, a vida útil dos rolamentos de esferas da igus pode ser prevista com precisão mesmo sob condições difíceis - mesmo para aplicações individuais.
Configure os rolamentos de esferas online e calcule a vida útil

Particularmente leves

Os rolamentos de esferas de metal são robustos - e pesados. Os rolamentos de esferas xiros oferecem a alternativa perfeita para uma ampla gama de aplicações, pois os rolamentos de esferas de plástico são leves, confiáveis e duráveis.

Os rolamentos de esferas de plástico são frequentemente usados na indústria automotiva e na engenharia aeroespacial. Onde quer que o peso leve seja importante, nossos rolamentos de esferas leves de plástico são ideais.
Rolamentos de esferas leves de plástico
Rolamentos de esferas de plástico são isentos de ferrugem

Resistentes a corrosão

Os rolamentos de esferas de plástico têm uma vantagem decisiva sobre os de metal: são extremamente resistentes à corrosão. Mesmo quando usados em ambientes corrosivos, os rolamentos de esferas xiros mantêm seu bom funcionamento e longa vida útil - com baixa necessidade de manutenção.

Resistente à temperatura

Graças aos polímeros de alto desempenho especialmente desenvolvidos para condições operacionais extremas, nossos rolamentos de esferas são adequados para baixas e altas temperaturas, dependendo da aplicação. Devido a essas especificações, não são necessários lubrificantes especiais caros para rolamentos metálicos. O desempenho desses rolamentos de esferas de polímero foi testado e confirmado em vários testes no laboratório de testes xiros, mesmo em condições de frio extremo de até -100°C .

Para aplicações com cargas de calor elevadas, a igus oferece rolamentos de esferas de alta temperatura com resistência térmica até +150 °C para utilização a longo prazo.
Os rolamentos de esferas de plástico são resistentes a temperaturas frias e quentes
Rolamentos de esferas feitos de plásticos em conformidade com a FDA

Em conformidade com a FDA

Rolamentos de esferas feitos de plástico compatível com FDA são usados sempre que os componentes entram em contato com alimentos ou são usados em áreas estéreis.

Graças aos plásticos aprovados pela FDA desenvolvidos pela igus, que também funcionam completamente sem lubrificantes adicionais, os rolamentos de esferas xiros são ideais para aplicações em alimentos, bebidas e dispositivos médicos .

Não magnético e com isolamento de corrente

Onde quer que sejam necessárias propriedades livres de metal, os rolamentos de esferas de plástico não magnéticos e isolados de corrente são a primeira escolha. A gama xiros inclui rolamentos de esferas de plástico puro e variantes com esferas de vidro.

A gama de produtos também inclui rolamentos de esferas de polímero condutivo e detectável.
Os rolamentos de esferas de plástico não são magnéticos e possuem isolamento de corrente
Os rolamentos de esferas de polímero são resistentes a produtos químicos

Resistente a químicos

Os plásticos resistentes a produtos químicos desenvolvidos pela igus permitem que os rolamentos de esferas xiros funcionem sem falhas, mesmo quando em contato com produtos químicos agressivos. A durabilidade declarada e a vida útil calculada são baseadas em dados do nosso laboratório de testes.

Os rolamentos de esferas de plástico resistentes a produtos químicos dispensam os caros lubrificantes especiais necessários em aplicações expostas a produtos químicos agressivos.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h