Sistemas de robôs lineares de sala

drylin® Sistema de robô linear XYZ
  • Capacidade de carga: 50N
  • Precisão de repetição: 0,8 mm
  • Velocidade máxima: 0,5 m/s
  • Aceleração máxima: 1,5m/s²
  • Área de trabalho: 3000 x 3000 x 750 mm
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Robôs lineares da igus na aplicação

Sistema de robô linear automatiza tarefas de pesquisa

Robôs lineares igus no laboratório

Robô linear de sala para sistema de limpeza sem manutenção

Robô linear da igus em máquina de limpeza

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: