Redutores feitos de plástico: confiáveis e livres de manutenção

A tecnologia de redutores

Downloads práticos em PDF: Soluções e ideias para seus sistemas

12 soluções de automação

Linhas de produção otimizadas

Tecnologia de transportadores na indústria de bebidas

Ajustes de formato

O que você encontrará nesta página

    Soluções de redutores em um relance

    Engrenagem de onda de tensão
    • Compacto, silencioso e eficiente
    • Áreas de aplicação: Transmissão precisa de movimento, baixos torques
    • Adequado para: Braços de robôs pequenos
    Eixos rotativos
    • Robustos e de elevada vida útil
    • Áreas de aplicação: Alto torque, movimento lento, manutenção de posição segura
    • Adequado para: Tecnologia de transportadores, robótica, sistemas de elevação, acionamentos giratórios
    Engrenagens helicoidais
    • Compacto e fácil de instalar
    • Áreas de aplicação: Movimento de 360°
    • Adequado para: Mesas giratórias para aplicações de instalação, panning de câmera em fotografia
    Sistema de redutor modular
    • Construção modular e leve
    • Áreas de aplicação: Ampla gama de requisitos, flexibilidade no design
    • Adequado para: Automação, robótica, indústria, acionamentos manuais e motorizados
    Redutor planetário drygear®
    • Altas taxas de transmissão
    • Áreas de aplicação: Alto torque em um design compacto
    • Adequado para: Máquinas CNC, robótica, máquinas de embalagem
    drygear®.
    Solicite o folheto gratuitamente
    Configurador
    Loja Apiro

    Novos produtos drygear

    Peças especiais e desenhadas

    Nossos novos produtos para suas necessidades

    • Redutores planetários e evoloides,
    • engrenagens grandes usinadas
    • Soluções personalizadas para engrenagens em conformidade com a FDA

    Vantagens da tecnologia de redutor drygear

    Muito econômicos

    Muito econômicos

    Livre de lubrificação e manutenção

    Livre de lubrificação

    Sustentável

    Sustentabilidade

    Silenciosas

    Resistente à temperatura

    Testado e comprovado

    Configurador

    Configurador Apiro

    Cinemática adaptada às suas necessidades

    • Configuração rápida e fácil
    • Acessórios opcionais, como motores e sistemas de controle de motores
    • Entrega rápida (pronto para envio em 24 horas)

    Exemplos de aplicação da tecnologia de redutores

    Simulação da fábrica da VW

    Produção do VW Golf em escala 1:18 para estagiários

    Exemplo de aplicação no manus da I.B.srl

    Ajuste de formato na indústria de embalagens

    Uso bem-sucedido da correia transportadora com redutores drygear® Apiro®.

    vhw Digitalart astrophotography

    Componentes de baixo custo para astrofotografia

    vhw Digitalart astrophotography

    Solução de redutores de baixa manutenção e sistemas de fornecimento de energia em uma máquina de venda automática de sorvete

    AWB

    Mais exemplos de aplicações

    Ajuste de formato automatizado para a indústria de embalagens e bebidas

    Montagem em minutos e substituição simples dos redutores

    Você pode se interessar também em

    Peça sua amostra grátis
    Configurador
    Loja Apiro

    Você também pode se interessar por estas áreas de produtos

    Engrenagens
    drylin E

    Seu contato técnico

    Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

    Marcelo Fialkowski
    Marcelo Fialkowski

    Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

    (11) 99860-9279Enviar e-mail

    Horário de funcionamento: