Alterar idioma :
Uso bem-sucedido da correia transportadora com caixas de engrenagens drygear® Apiro®
Como a tecnologia inovadora domina os desafios do transporte de embalagens de alimentos e permite o ajuste flexível do formato para a canalização de produtos graças às caixas de engrenagens drygear®® Apiro® da igus.
No setor alimentício em constante crescimento, o ajuste de formato particularmente simples e rápido é de importância crucial para lidar com diferentes tamanhos de embalagens e atender aos mais altos padrões de qualidade. É nesse ponto que a esteira transportadora da empresa italiana I.B.srl e a sincronização das inovadoras caixas de engrenagens drygear® Apiro® da igus®, juntamente com a unidade linear com acionamento por fuso drylin® SLW, entram em ação, permitindo o ajuste flexível da esteira transportadora.
Solução
Desenvolvimento bem-sucedido de uma esteira transportadora compatível com alimentos com os produtosda igus® :
Por meio da combinação técnica de caixas de engrenagens drygear® Apiro®, módulos lineares drylin® e carrinhos motorizados, a I.B.srl criou um sistema de esteira transportadora personalizado e compatível com alimentos que permite a canalização eficiente de produtos. Os componentes usados são 100% isentos de manutenção e lubrificação.
A solução não só levou à melhoria dos processos de produção, mas também ao aumento da qualidade, da segurança e da confiabilidade no setor de alimentos e embalagens. A I.B.srl continua sendo pioneira no setor graças à tecnologia inovadora da igus®.

Perfeitamente adequado para o setor de embalagens e bebidas
Grandes economias de custo também podem ser obtidas com a adaptação do ajuste automático de formato aos sistemas de produção existentes. Graças ao sistema modular de caixa de engrenagens, o ajuste de corredores, o ajuste de curvas e as guias laterais para sistemas de transportadores podem ser facilmente integrados aos sistemas existentes, economizando espaço. A instalação simples pode ser realizada em grande parte durante a produção em andamento, minimizando os tempos de parada.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h